ZAP51 59 - 定位柱
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zap51_59.prj},{NB=ZAP54-M4},{CODE=ZAP54},{TYPE=Short stroke stainless steel-Metal ball head},{ZH=Super heavy load},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS440C},{HAR1=55HRC~},{WENDU=-30-100℃},{M=4},{LTOL=0/-0.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
销材质
ⁿ/ₐ
HAR1
销硬度
ⁿ/ₐ
WENDU
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
CNMIN
负载min
[N]
CNMAX
负载max
[N]
ZAP51-M3
ZAP51
短行程不锈钢型-金属球头
超轻载
SUS304
SUS440C
55HRC~
-30-100℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.11
0.49
ZAP52-M3
ZAP52
短行程不锈钢型-金属球头
轻载
SUS304
SUS440C
55HRC~
-30-100℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.50
1.51
ZAP53-M3
ZAP53
短行程不锈钢型-金属球头
重载
SUS304
SUS440C
55HRC~
-30-100℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.80
2.00
ZAP54-M4
ZAP54
短行程不锈钢型-金属球头
超重载
SUS304
SUS440C
55HRC~
-30-100℃
2.1
1.2
9
0/-0.5
1.5
2.0
3.90
11.60
ZAP56-M3
ZAP56
短行程不锈钢型-树脂球头
超轻载
SUS304
聚缩醛
-
-30-80℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.11
0.49
ZAP57-M3
ZAP57
短行程不锈钢型-树脂球头
轻载
SUS304
聚缩醛
-
-30-80℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.50
1.51
ZAP58-M3
ZAP58
短行程不锈钢型-树脂球头
重载
SUS304
聚缩醛
-
-30-80℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.80
2.00
ZAP59-M4
ZAP59
短行程不锈钢型-树脂球头
超重载
SUS304
聚缩醛
-
-30-80℃
2.1
1.2
9
0/-0.5
1.5
2.0
3.90
11.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表