PEV01 41 - 工件导块·角座型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pev01_41.prj},{NB=PEV12-A60-H20},{CODE=PEV12},{TYPE=Angle seated type},{MAT=S45C},{HRD=38HRC},{SUR=Electroless nickel plating},{A=60},{H=20},{HPOOL=[20:60/10]},{T=12},{HHPOOL=[$M.:$M.]},{F=42},{B=50},{S=31},{W=5.5},{K=15},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
PEV01-A20-H20
PEV01
角座型
S45C
-
发黑
20
8
15
11
30
19
3.5
8
PEV01-A30-H20
PEV01
角座型
S45C
-
发黑
30
10
15
16
40
25
4.5
10
PEV01-A40-H20
PEV01
角座型
S45C
-
发黑
40
10
15
26
40
25
4.5
10
PEV01-A50-H20
PEV01
角座型
S45C
-
发黑
50
12
15
32
50
31
5.5
15
PEV01-A60-H20
PEV01
角座型
S45C
-
发黑
60
12
15
42
50
31
5.5
15
PEV02-A20-H20
PEV02
角座型
S45C
-
无电解镀镍
20
8
15
11
30
19
3.5
8
PEV02-A30-H20
PEV02
角座型
S45C
-
无电解镀镍
30
10
15
16
40
25
4.5
10
PEV02-A40-H20
PEV02
角座型
S45C
-
无电解镀镍
40
10
15
26
40
25
4.5
10
PEV02-A50-H20
PEV02
角座型
S45C
-
无电解镀镍
50
12
15
32
50
31
5.5
15
PEV02-A60-H20
PEV02
角座型
S45C
-
无电解镀镍
60
12
15
42
50
31
5.5
15
PEV11-A20-H20
PEV11
角座型
S45C
38HRC
发黑
20
8
15
11
30
19
3.5
8
PEV11-A30-H20
PEV11
角座型
S45C
38HRC
发黑
30
10
15
16
40
25
4.5
10
PEV11-A40-H20
PEV11
角座型
S45C
38HRC
发黑
40
10
15
26
40
25
4.5
10
PEV11-A50-H20
PEV11
角座型
S45C
38HRC
发黑
50
12
15
32
50
31
5.5
15
PEV11-A60-H20
PEV11
角座型
S45C
38HRC
发黑
60
12
15
42
50
31
5.5
15
PEV12-A20-H20
PEV12
角座型
S45C
38HRC
无电解镀镍
20
8
15
11
30
19
3.5
8
PEV12-A30-H20
PEV12
角座型
S45C
38HRC
无电解镀镍
30
10
15
16
40
25
4.5
10
PEV12-A40-H20
PEV12
角座型
S45C
38HRC
无电解镀镍
40
10
15
26
40
25
4.5
10
PEV12-A50-H20
PEV12
角座型
S45C
38HRC
无电解镀镍
50
12
15
32
50
31
5.5
15
PEV12-A60-H20
PEV12
角座型
S45C
38HRC
无电解镀镍
60
12
15
42
50
31
5.5
15
PEV16-A20-H20
PEV16
角座型
A2017
-
-
20
8
15
11
30
19
3.5
8
PEV16-A30-H20
PEV16
角座型
A2017
-
-
30
10
15
16
40
25
4.5
10
PEV16-A40-H20
PEV16
角座型
A2017
-
-
40
10
15
26
40
25
4.5
10
PEV16-A50-H20
PEV16
角座型
A2017
-
-
50
12
15
32
50
31
5.5
15
PEV16-A60-H20
PEV16
角座型
A2017
-
-
60
12
15
42
50
31
5.5
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表