E-PAW51 - 锁紧螺帽
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/e-paw51.prj},{NB=E-PAW51-M12},{CODE=E-PAW51},{TYPE=Economical locknut},{MAT=S45C},{SUR=Galvanized},{MXP=12x1.0},{M=12},{P=1.00},{T=5},{B=19},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MXP
MxP(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
T
[mm]
B
[mm]
E-PAW51-M8
E-PAW51
经济型锁紧螺帽
S45C
镀锌
8x0.75
8
0.75
4
13
E-PAW51-M10
E-PAW51
经济型锁紧螺帽
S45C
镀锌
10x1.0
10
1.00
4
17
E-PAW51-M12
E-PAW51
经济型锁紧螺帽
S45C
镀锌
12x1.0
12
1.00
5
19
E-PAW51-M16
E-PAW51
经济型锁紧螺帽
S45C
镀锌
16x1.5
16
1.50
5
22
E-PAW51-M20
E-PAW51
经济型锁紧螺帽
S45C
镀锌
20x1.5
20
1.50
5
27
E-PAW51-M24
E-PAW51
经济型锁紧螺帽
S45C
镀锌
24x1.5
24
1.50
8
32
E-PAW51-M30
E-PAW51
经济型锁紧螺帽
S45C
镀锌
30x1.5
30
1.50
8
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表