YGY21 32 - 大头/小头平头定位销·螺栓固定·切口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ygy21_32.prj},{NB=YGY22-D20-P13-L27-B10},{CODE=YGY22},{TYPE=A-C},{SHA=A},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=13},{PPOOL=[13.00:30.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=27},{LPOOL=[27:42/1]},{LTOL=+0.5/0},{B=10},{BPOOL=[10.0:20.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{STP=N/A},{STPPOOL='N/A'},{V3=13.5},{V4=8.5},{HH=2.0},{C=3.0},{APP=M8},{WPOOL1=9.000},{WPOOL2=5.000},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
V3
[mm]
V4
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
APP
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
W
[mm]
YGY21-D6-P5-L12-B5
YGY21
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
5.5
2.5
1.0
1.0
M4
1.5
YGY21-D8-P5-L14-B6
YGY21
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
7.5
3.5
1.2
1.5
M5
1.8
YGY21-D10-P5-L15-B7
YGY21
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.2
YGY21-D12-P5-L15-B7
YGY21
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.5
YGY21-D16-P10-L24-B10
YGY21
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
10.5
5.5
2.0
3.0
M8
4.0
YGY21-D20-P13-L27-B10
YGY21
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
13.5
8.5
2.0
3.0
M8
5.0
YGY22-D6-P5-L12-B5
YGY22
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
5.5
2.5
1.0
1.0
M4
1.5
YGY22-D8-P5-L14-B6
YGY22
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
7.5
3.5
1.2
1.5
M5
1.8
YGY22-D10-P5-L15-B7
YGY22
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.2
YGY22-D12-P5-L15-B7
YGY22
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.5
YGY22-D16-P10-L24-B10
YGY22
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
10.5
5.5
2.0
3.0
M8
4.0
YGY22-D20-P13-L27-B10
YGY22
螺栓固定型·切口型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
13.5
8.5
2.0
3.0
M8
5.0
YGY31-D6-P5-L12-B5-X
YGY31
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
5.5
2.5
1.0
1.0
M4
1.5
YGY31-D8-P5-L14-B6-X
YGY31
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
7.5
3.5
1.2
1.5
M5
1.8
YGY31-D10-P5-L15-B7-X
YGY31
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.2
YGY31-D12-P5-L15-B7-X
YGY31
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.5
YGY31-D16-P10-L24-B10-X
YGY31
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
10.5
5.5
2.0
3.0
M8
4.0
YGY31-D20-P13-L27-B10-X
YGY31
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
13.5
8.5
2.0
3.0
M8
5.0
YGY32-D6-P5-L12-B5-X
YGY32
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
5.5
2.5
1.0
1.0
M4
1.5
YGY32-D8-P5-L14-B6-X
YGY32
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
7.5
3.5
1.2
1.5
M5
1.8
YGY32-D10-P5-L15-B7-X
YGY32
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.2
YGY32-D12-P5-L15-B7-X
YGY32
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.5
YGY32-D16-P10-L24-B10-X
YGY32
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
10.5
5.5
2.0
3.0
M8
4.0
YGY32-D20-P13-L27-B10-X
YGY32
螺栓固定型·切口型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
13.5
8.5
2.0
3.0
M8
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表