YDL01 15 - 大头/小头锥角定位销·螺栓固定·环槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydl01_15.prj},{NB=YDL05-D6-P2-L3-B2},{CODE=YDL05},{TYPE=A-B},{SHA=A},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=6},{P=2},{PTOL=0/-0.01},{L=3},{LTOL=+0.3/0},{B=2},{BTOL=+0.3/0},{PDF=Single click to PDF},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{ZZEC=N/A},{EC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
BTOL
B公差
[mm]
DD
d
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
YDL01-D6-P2-L3-B2
YDL01
螺栓固定·环槽型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
-0.004/-0.012
0/-0.01
+0.3/0
+0.3/0
4.5
5
5
3
1.0
1.5
YDL02-D6-P2-L3-B2
YDL02
螺栓固定·环槽型
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
-0.004/-0.012
0/-0.01
+0.3/0
+0.3/0
4.5
5
5
3
1.0
1.5
YDL03-D6-P2-L3-B2
YDL03
螺栓固定·环槽型
圆型
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
0/-0.01
+0.3/0
+0.3/0
4.5
5
5
3
1.0
1.5
YDL04-D6-P2-L3-B2
YDL04
螺栓固定·环槽型
圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度5~8um
-0.004/-0.012
0/-0.01
+0.3/0
+0.3/0
4.5
5
5
3
1.0
1.5
YDL05-D6-P2-L3-B2
YDL05
螺栓固定·环槽型
圆型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
-0.004/-0.012
0/-0.01
+0.3/0
+0.3/0
4.5
5
5
3
1.0
1.5
YDL11-D6-P2-L3-B2
YDL11
螺栓固定·环槽型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
-0.004/-0.012
0/-0.01
+0.3/0
+0.3/0
4.5
5
5
3
1.0
1.5
YDL12-D6-P2-L3-B2
YDL12
螺栓固定·环槽型
多棱型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
-0.004/-0.012
0/-0.01
+0.3/0
+0.3/0
4.5
5
5
3
1.0
1.5
YDL13-D6-P2-L3-B2
YDL13
螺栓固定·环槽型
多棱型
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
0/-0.01
+0.3/0
+0.3/0
4.5
5
5
3
1.0
1.5
YDL14-D6-P2-L3-B2
YDL14
螺栓固定·环槽型
多棱型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度5~8um
-0.004/-0.012
0/-0.01
+0.3/0
+0.3/0
4.5
5
5
3
1.0
1.5
YDL15-D6-P2-L3-B2
YDL15
螺栓固定·环槽型
多棱型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
-0.004/-0.012
0/-0.01
+0.3/0
+0.3/0
4.5
5
5
3
1.0
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表