E-YRE21 34 - 经济型定位销/公差选择型•内螺纹型/大头球面型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/e-yre21_34.prj},{NB=E-YRE24-c-c-D5-P5-L5-B2},{CODE=E-YRE24},{TYPE=Internal thread type},{TYPE1=Circular shape},{TYPE2=1},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=Hard chromium plating with a thickness of 5-8 μm},{DTOL=c},{PTOL=c},{D=5},{P=5.00},{L=5},{B=2.0},{RC=N/A},{DB=N/A},{DC=N/A},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
M
[mm]
V
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
E-YRE21-c-c-D5-P5-L5-B2
E-YRE21
内螺纹型
圆型
40Cr
SCr440
---
2.2
M2
3
1
E-YRE22-c-c-D5-P5-L5-B2
E-YRE22
内螺纹型
圆型
40Cr
SCr440
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
2.2
M2
3
1
E-YRE23-c-c-D5-P5-L5-B2
E-YRE23
内螺纹型
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
---
2.2
M2
3
1
E-YRE24-c-c-D5-P5-L5-B2
E-YRE24
内螺纹型
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
2.2
M2
3
1
E-YRE31-c-c-D5-P5-L9-B2
E-YRE31
内螺纹型
多棱型
40Cr
SCr440
---
2.2
M2
3
1
E-YRE32-c-c-D5-P5-L9-B2
E-YRE32
内螺纹型
多棱型
40Cr
SCr440
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
2.2
M2
3
1
E-YRE33-c-c-D5-P5-L9-B2
E-YRE33
内螺纹型
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
---
2.2
M2
3
1
E-YRE34-c-c-D5-P5-L9-B2
E-YRE34
内螺纹型
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
2.2
M2
3
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表