E-YRE01 14 - 经济型定位销/公差选择型•标准型/大头球面型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/e-yre01_14.prj},{NB=E-YRE04-c-c-D1-P1-L2-B2},{CODE=E-YRE04},{TYPE=Standard type},{TYPE1=Circular shape},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=Hard chromium plating with a thickness of 5-8 μm},{DTOL=c},{PTOL=c},{D=1},{P=1.00},{L=2},{B=2.0},{RC=N/A},{DB=N/A},{DC=N/A},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
C
[mm]
W
[mm]
E-YRE01-c-c-D1-P1-L2-B2
E-YRE01
标准型
圆型
40Cr
SCr440
---
0.1
0.0
E-YRE02-c-c-D1-P1-L2-B2
E-YRE02
标准型
圆型
40Cr
SCr440
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
0.1
0.0
E-YRE03-c-c-D1-P1-L2-B2
E-YRE03
标准型
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
---
0.1
0.0
E-YRE04-c-c-D1-P1-L2-B2
E-YRE04
标准型
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
0.1
0.0
E-YRE11-c-c-D1-P1-L2-B2
E-YRE11
标准型
多棱型
40Cr
SCr440
---
0.1
0.0
E-YRE12-c-c-D1-P1-L2-B2
E-YRE12
标准型
多棱型
40Cr
SCr440
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
0.1
0.0
E-YRE13-c-c-D1-P1-L2-B2
E-YRE13
标准型
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
---
0.1
0.0
E-YRE14-c-c-D1-P1-L2-B2
E-YRE14
标准型
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
0.1
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表