MJD01 11 - 滚动轴销·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mjd01_11.prj},{NB=MJD02-D10-L20-F15},{CODE=MJD02},{TYPE=A},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{THENA=4 Retaining ring},{THEMAT=SUS304},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{L=20},{LTOL=+0.1/0},{LPOOL=[20:110/1]},{F=15},{FTOL=+0.2/0},{FPOOL0=[15:95/1]},{FPOOL=[15:$FPOOL1./1]},{E=3},{DD=9.6},{DDTOL=0/-0.09},{MM=1.15},{MMTOL=+0.14/0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THENA
附件·名称
ⁿ/ₐ
THEMAT
附件·材质
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
E
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
MMTOL
m公差
ⁿ/ₐ
MJD01-D3-L8-F5
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
3
-0.002/-0.010
2
2.0
+0.06/2
0.50
+0.05/2
MJD01-D4-L9-F5
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
4
-0.004/-0.014
2
3.0
+0.06/2
0.70
+0.1/2
MJD01-D5-L14-F10
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
5
-0.004/-0.014
2
4.0
+0.075/2
0.70
+0.1/2
MJD01-D6-L14-F10
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
6
-0.004/-0.014
2
5.0
+0.075/2
0.70
+0.1/2
MJD01-D8-L14-F10
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
8
-0.005/-0.016
3
7.0
+0.09/2
0.90
+0.1/2
MJD01-D10-L20-F15
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
10
-0.005/-0.016
3
9.6
0/-0.09
1.15
+0.14/2
MJD01-D12-L20-F15
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
12
-0.006/-0.019
4
11.5
0/-0.11
1.15
+0.14/2
MJD01-D13-L30-F25
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
13
-0.006/-0.019
4
12.4
0/-0.11
1.15
+0.14/2
MJD01-D14-L30-F25
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
14
-0.006/-0.019
4
13.4
0/-0.11
1.15
+0.14/2
MJD01-D15-L30-F25
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
15
-0.006/-0.019
4
14.3
0/-0.11
1.15
+0.14/2
MJD01-D16-L35-F30
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
16
-0.006/-0.019
4
15.2
0/-0.11
1.15
+0.14/2
MJD01-D20-L35-F30
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
20
-0.007/-0.022
4
19.0
0/-0.21
1.35
+0.14/2
MJD01-D25-L35-F30
MJD01
挡圈固定型
S45C
发黑
4个挡圈
弹簧钢
25
-0.007/-0.022
4
23.9
0/-0.21
1.35
+0.14/2
MJD02-D3-L8-F5
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
3
-0.002/-0.010
2
2.0
+0.06/2
0.50
+0.05/2
MJD02-D4-L9-F5
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
4
-0.004/-0.014
2
3.0
+0.06/2
0.70
+0.1/2
MJD02-D5-L14-F10
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
5
-0.004/-0.014
2
4.0
+0.075/2
0.70
+0.1/2
MJD02-D6-L14-F10
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
6
-0.004/-0.014
2
5.0
+0.075/2
0.70
+0.1/2
MJD02-D8-L14-F10
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
8
-0.005/-0.016
3
7.0
+0.09/2
0.90
+0.1/2
MJD02-D10-L20-F15
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
10
-0.005/-0.016
3
9.6
0/-0.09
1.15
+0.14/2
MJD02-D12-L20-F15
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
12
-0.006/-0.019
4
11.5
0/-0.11
1.15
+0.14/2
MJD02-D13-L30-F25
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
13
-0.006/-0.019
4
12.4
0/-0.11
1.15
+0.14/2
MJD02-D14-L30-F25
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
14
-0.006/-0.019
4
13.4
0/-0.11
1.15
+0.14/2
MJD02-D15-L30-F25
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
15
-0.006/-0.019
4
14.3
0/-0.11
1.15
+0.14/2
MJD02-D16-L35-F30
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
16
-0.006/-0.019
4
15.2
0/-0.11
1.15
+0.14/2
MJD02-D20-L35-F30
MJD02
挡圈固定型
S45C
无电解镀镍
4个挡圈
SUS304
20
-0.007/-0.022
4
19.0
0/-0.21
1.35
+0.14/2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表