MGP01 08 - 悬臂销·张紧轮用·六角带挡圈槽标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mgp01_08.prj},{NB=MGP04-6-Y5-F5-G5},{CODE=MGP04},{TYPE=A-B-C-D},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=6},{Y=5},{F=5},{FTHE=+0.1/0},{G=5},{E=9},{ZZYC=0},{ZZPD=0},{ZZBA=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
C
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MGP01-6-Y5-F5-G5
MGP01
六角型·带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/2
0.70
2
MGP02-6-Y5-F5-G5
MGP02
六角型·带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/2
0.70
2
MGP04-6-Y5-F5-G5
MGP04
六角型·带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
SUS304
-
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/2
0.70
2
MGP06-6-Y5-F5-G5-E6
MGP06
六角型·带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/2
0.70
2
MGP07-6-Y5-F5-G5-E6
MGP07
六角型·带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/2
0.70
2
MGP08-6-Y5-F5-G5-E6
MGP08
六角型·带挡圈槽型·标准型·螺纹长度指定型
SUS304
-
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/2
0.70
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表