MGC21 31 - 悬臂销·重载·两端内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mgc21_31.prj},{NB=MGC22-12-Y4-F13-T2-N5},{CODE=MGC22},{TYPE=A},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=12},{D=12},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=4},{YTHE=+0.1/-0.1},{YPOOL=[4:65/1]},{F=13},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[23:110/1]},{T=2},{N=5},{NPOOL=[5,6,8]},{M=M8},{MPOOL=8},{ML=20},{V=15},{VTHE=0/-0.2},{H=24},{W=21},{WTHE=0/-0.3},{ZZPD=0},{MLPOOL1=[11]},{MLPOOL2=[14]},{MLPOOL3=[17]},{MLPOOL4=[20]},{MLPOOL5=[25]},{MLPOOL6=[29]},{MLPOOL7=[34]},{MLPOOL8=[44]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
MGC21-6-Y4-F5-T1-N3
MGC21
两端内螺纹型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.014
M3
8
14
12
MGC21-8-Y4-F10-T1-N4
MGC21
两端内螺纹型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
M4
10
17
14
MGC21-10-Y4-F10-T2-N4
MGC21
两端内螺纹型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
M6
13
21
18
MGC21-12-Y4-F13-T2-N5
MGC21
两端内螺纹型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
M8
15
24
21
MGC21-15-Y4-F15-T2-N6
MGC21
两端内螺纹型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
M8
18
28
25
MGC21-17-Y4-F15-T2-N6
MGC21
两端内螺纹型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
M8
20
32
28
MGC21-20-Y4-F15-T2-N6
MGC21
两端内螺纹型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
M8
24
36
32
MGC21-25-Y4-F20-T2-N8
MGC21
两端内螺纹型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
M8
29
43
38
MGC21-30-Y4-F20-T2-N8
MGC21
两端内螺纹型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
M8
34
50
44
MGC22-6-Y4-F5-T1-N3
MGC22
两端内螺纹型
S45C
无电解镀镍
6
6
-0.004/-0.014
M3
8
14
12
MGC22-8-Y4-F10-T1-N4
MGC22
两端内螺纹型
S45C
无电解镀镍
8
8
-0.005/-0.016
M4
10
17
14
MGC22-10-Y4-F10-T2-N4
MGC22
两端内螺纹型
S45C
无电解镀镍
10
10
-0.005/-0.016
M6
13
21
18
MGC22-12-Y4-F13-T2-N5
MGC22
两端内螺纹型
S45C
无电解镀镍
12
12
-0.006/-0.019
M8
15
24
21
MGC22-15-Y4-F15-T2-N6
MGC22
两端内螺纹型
S45C
无电解镀镍
15
15
-0.006/-0.019
M8
18
28
25
MGC22-17-Y4-F15-T2-N6
MGC22
两端内螺纹型
S45C
无电解镀镍
17
17
-0.006/-0.019
M8
20
32
28
MGC22-20-Y4-F15-T2-N6
MGC22
两端内螺纹型
S45C
无电解镀镍
20
20
-0.007/-0.022
M8
24
36
32
MGC22-25-Y4-F20-T2-N8
MGC22
两端内螺纹型
S45C
无电解镀镍
25
25
-0.007/-0.022
M8
29
43
38
MGC22-30-Y4-F20-T2-N8
MGC22
两端内螺纹型
S45C
无电解镀镍
30
30
-0.007/-0.022
M8
34
50
44
MGC31-6-Y4-F5-T1-N3
MGC31
两端内螺纹型
SUS304
-
6
6
-0.004/-0.014
M3
8
14
12
MGC31-8-Y4-F10-T1-N4
MGC31
两端内螺纹型
SUS304
-
8
8
-0.005/-0.016
M4
10
17
14
MGC31-10-Y4-F10-T2-N4
MGC31
两端内螺纹型
SUS304
-
10
10
-0.005/-0.016
M6
13
21
18
MGC31-12-Y4-F13-T2-N5
MGC31
两端内螺纹型
SUS304
-
12
12
-0.006/-0.019
M8
15
24
21
MGC31-15-Y4-F15-T2-N6
MGC31
两端内螺纹型
SUS304
-
15
15
-0.006/-0.019
M8
18
28
25
MGC31-17-Y4-F15-T2-N6
MGC31
两端内螺纹型
SUS304
-
17
17
-0.006/-0.019
M8
20
32
28
MGC31-20-Y4-F15-T2-N6
MGC31
两端内螺纹型
SUS304
-
20
20
-0.007/-0.022
M8
24
36
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表