MCS01 21 - 驱动轴·一端台阶肩型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mcs01_21.prj},{NB=MCS03-D17-L95-T10-P14-E5-Q10-F5},{DPOOL=17},{CONC=0.01},{CIRC=0.003},{LMIN=95},{LMAX=400},{PMIN=14},{PMAX=18},{LAMIN=5},{LAMAX2=100},{QMIN=10},{QMAX=16},{LBMIN=5},{LBMAX2=100},{D1=20},{C2=0.5},{CODE=MCS03},{L=95.0},{T=10},{P=14},{E=5.0},{Q=10},{F=5.0},{MABC=N/A},{MA=0},{MB=0},{MC=0},{MDEF=N/A},{MD=0},{ME=0.0},{MF=0},{MGHK=N/A},{MG=0},{MH=0},{MK=0},{MPP=N/A},{MP=0},{MQQ=N/A},{MQ=0},{JPA=N/A},{JA=0},{PA=0},{A=0},{AA=0},{KAPA=0},{JPB=N/A},{JB=0},{PB=0},{B=0},{HH=0},{KAPB=0},{JPC=N/A},{JC=0},{PC=0},{C=0},{CC=0},{KAPC=0},{JPD=N/A},{JD=0},{PD=0},{K=0},{DD=0},{KAPD=0},{DAA=N/A},{DA=0},{DBB=N/A},{DB=0},{DCC=N/A},{DC=0},{BAA=N/A},{BA=0},{BBB=N/A},{BB=0},{BCC=N/A},{FAA=N/A},{FA=0},{EE=0},{KHFA=0},{FBB=N/A},{FB=0},{FF=0},{KHFB=0},{FCC=N/A},{FC=0},{GG=0},{KHFC=0},{TJK=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
C2
[mm]
HP
H
[mm]
BBJPA
b
[mm]
TTJPA
t
[mm]
RRJPA
r
[mm]
HQ
H
[mm]
BBJPB
b
[mm]
TTJPB
t
[mm]
RRJPB
r
[mm]
HD
H
[mm]
BBJPCD
b
[mm]
TTJPCD
t
[mm]
RRJPCD
r
[mm]
PV
V
[mm]
W1P
W1
[mm]
QV
V
[mm]
W1Q
W1
[mm]
DV
V
[mm]
W
[mm]
HFA
H
[mm]
HFB
H
[mm]
HFC
H
[mm]
MCS01-D8-L45-T5-P6-E4-Q5-...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
8
12
1.0
0
2
1.2
0.1
0
2
1.2
0.1
0
3
1.8
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D10-L45-T5-P8-E5-Q7...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
10
15
1.0
0
3
1.8
0.1
0
2
1.2
0.1
0
3
1.8
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D12-L45-T5-P10-E5-Q...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
12
15
0.5
0
3
1.8
0.1
0
2
1.2
0.1
0
4
2.5
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D12A-L45-T10-P12-E5...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
12A
20
2.0
0
4
2.5
0.1
0
2
1.2
0.1
0
4
2.5
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D15-L95-T10-P12-E5-...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
15
20
1.0
0
4
2.5
0.1
0
3
1.8
0.1
0
5
3.0
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D17-L95-T10-P14-E5-...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
17
20
0.5
0
5
3.0
0.2
0
3
1.8
0.1
0
5
3.0
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D17A-L95-T10-P14-E5...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
17A
25
2.0
0
5
3.0
0.2
0
3
1.8
0.1
0
5
3.0
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D20-L95-T10-P17-E5-...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
20
25
0.5
0
5
3.0
0.2
0
5
3.0
0.2
0
6
3.5
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D25-L95-T10-P20-E10...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
25
30
0.5
0
6
3.5
0.2
0
5
3.0
0.2
0
8
4.0
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D30-L95-T10-P25-E15...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
30
35
0.5
0
8
4.0
0.2
0
6
3.5
0.2
0
8
4.0
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D35-L95-T10-P28-E15...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
35
40
0.5
0
8
4.0
0.2
0
6
3.5
0.2
0
10
5.0
0.3
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D40-L95-T10-P35-E20...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
40
50
1.0
0
10
5.0
0.3
0
6
3.5
0.2
0
12
5.0
0.3
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS01-D45-L195-T10-P35-E2...
MCS01
一端台阶·肩型
S45C
-
-
45
50
0.5
0
10
5.0
0.3
0
6
3.5
0.2
0
14
5.5
0.3
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D8-L45-T5-P6-E4-Q5-...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
8
12
1.0
0
2
1.2
0.1
0
2
1.2
0.1
0
3
1.8
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D10-L45-T5-P8-E5-Q7...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
10
15
1.0
0
3
1.8
0.1
0
2
1.2
0.1
0
3
1.8
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D12-L45-T5-P10-E5-Q...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
12
15
0.5
0
3
1.8
0.1
0
2
1.2
0.1
0
4
2.5
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D12A-L45-T10-P12-E5...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
12A
20
2.0
0
4
2.5
0.1
0
2
1.2
0.1
0
4
2.5
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D15-L95-T10-P12-E5-...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
15
20
1.0
0
4
2.5
0.1
0
3
1.8
0.1
0
5
3.0
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D17-L95-T10-P14-E5-...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
17
20
0.5
0
5
3.0
0.2
0
3
1.8
0.1
0
5
3.0
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D17A-L95-T10-P14-E5...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
17A
25
2.0
0
5
3.0
0.2
0
3
1.8
0.1
0
5
3.0
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D20-L95-T10-P17-E5-...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
20
25
0.5
0
5
3.0
0.2
0
5
3.0
0.2
0
6
3.5
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D25-L95-T10-P20-E10...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
25
30
0.5
0
6
3.5
0.2
0
5
3.0
0.2
0
8
4.0
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D30-L95-T10-P25-E15...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
30
35
0.5
0
8
4.0
0.2
0
6
3.5
0.2
0
8
4.0
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D35-L95-T10-P28-E15...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
35
40
0.5
0
8
4.0
0.2
0
6
3.5
0.2
0
10
5.0
0.3
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
MCS02-D40-L195-T10-P35-E2...
MCS02
一端台阶·肩型
S45C
-
发黑
40
50
1.0
0
10
5.0
0.3
0
6
3.5
0.2
0
12
5.0
0.3
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表