MCD01 02 - 转轴·两端台阶·带挡圈槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mcd01_02.prj},{NB=MCD01-D50-L35-E4-F4-A3-B4-P15-Q15},{CODE=MCD01},{TYPE=With ring groove},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{ATT=Retaining ring 2},{D=50},{DTOL=-0.009/-0.025},{L=35.0},{LPOOL=[35:600/0.1]},{E=4.0},{EPOOL=[$EPOOL2.:$EPOOL1./0.1]},{F=4.0},{FPOOL=[$FPOOL2.:$FPOOL1./0.1]},{A=3},{B=4},{P=15},{PPOOL=[15:$D./1)},{Q=15},{QPOOL=[15:$D./1)},{DD=47.0},{C1=0.2},{C2=0.5},{R=0.2},{ZZLC=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKE=0},{KE=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{K=0},{T=0},{ZZPA=0},{PA=0},{ZZQA=0},{QA=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
MCD01-D6-L18-E2-F2-A2-B2-...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
6
-0.004/-0.012
MCD01-D8-L18-E2-F2-A2-B2-...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
8
-0.005/-0.014
MCD01-D10-L18-E2-F2-A2-B2...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
10
-0.005/-0.014
MCD01-D12-L20-E2-F2-A2-B2...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
12
-0.006/-0.017
MCD01-D13-L20-E2-F2-A2-B2...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
13
-0.006/-0.017
MCD01-D15-L20-E2-F2-A2-B2...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
15
-0.006/-0.017
MCD01-D16-L20-E2-F2-A2-B2...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
16
-0.006/-0.017
MCD01-D17-L25-E2-F2-A2-B2...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
17
-0.006/-0.017
MCD01-D18-L25-E2-F2-A2-B2...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
18
-0.006/-0.017
MCD01-D20-L25-E2-F2-A2-B2...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
20
-0.007/-0.020
MCD01-D22-L25-E3-F3-A3-B3...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
22
-0.007/-0.020
MCD01-D25-L25-E3-F3-A3-B3...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
25
-0.007/-0.020
MCD01-D30-L25-E3-F3-A3-B3...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
30
-0.007/-0.020
MCD01-D35-L35-E4-F4-A3-B4...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
35
-0.009/-0.025
MCD01-D40-L35-E4-F4-A3-B4...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
40
-0.009/-0.025
MCD01-D50-L35-E4-F4-A3-B4...
MCD01
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
发黑
挡圈2个
50
-0.009/-0.025
MCD02-D6-L18-E2-F2-A2-B2-...
MCD02
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
无电解镀镍
挡圈2个
6
-0.004/-0.012
MCD02-D8-L18-E2-F2-A2-B2-...
MCD02
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
无电解镀镍
挡圈2个
8
-0.005/-0.014
MCD02-D10-L18-E2-F2-A2-B2...
MCD02
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
无电解镀镍
挡圈2个
10
-0.005/-0.014
MCD02-D12-L20-E2-F2-A2-B2...
MCD02
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
无电解镀镍
挡圈2个
12
-0.006/-0.017
MCD02-D13-L20-E2-F2-A2-B2...
MCD02
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
无电解镀镍
挡圈2个
13
-0.006/-0.017
MCD02-D15-L20-E2-F2-A2-B2...
MCD02
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
无电解镀镍
挡圈2个
15
-0.006/-0.017
MCD02-D16-L20-E2-F2-A2-B2...
MCD02
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
无电解镀镍
挡圈2个
16
-0.006/-0.017
MCD02-D17-L25-E2-F2-A2-B2...
MCD02
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
无电解镀镍
挡圈2个
17
-0.006/-0.017
MCD02-D18-L25-E2-F2-A2-B2...
MCD02
两端台阶·带挡圈槽型
S45C
无电解镀镍
挡圈2个
18
-0.006/-0.017
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MCF01_86 - 转轴·两端台阶·两端内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DER01_11 - 经济型十字环式联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·铝合金
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VMC01_11 - 链条·25系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBP31_32 - C型轴用挡圈 国标 弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BHF51_56 - 带座轴承·双轴承紧凑T型·带挡圈
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBC01_03 - 六角支柱·两端内螺纹·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MHC01_42 - 铰链销·直杆·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MCC01_86 - 转轴·两端台阶·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SCE01_37 - 导向轴·一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MDD11_16 - 悬臂销·外螺纹安装·带挡圈槽标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MDE01_09 - 悬臂销·外螺纹安装·带挡圈槽台阶型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MDF11_16 - 悬臂销·外螺纹安装·带挡圈槽六角型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表