MAI11 76 - 转轴·直杆·两端内螺纹带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mai11_76.prj},{NB=MAI51-D6-L18-M3-N3-K0},{CODE=MAI51},{TYPE=Female Thread Type on Both Ends-Wrench Type},{COM=h7},{MAT=S45C},{SUR=blackening},{D=6.0},{DTOL=-0.004/-0.012},{L=18},{LPOOL=[18:300/0.1]},{M=3},{N=3},{MPOOL=3,4},{K=0},{LC=0},{C1=0.5},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{F=0},{T=0},{BB=2},{TT=1.2},{ZZKD=0},{KD=0},{KDDD=5},{KDV=4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MPOOL
ⁿ/ₐ
MAI11-D4-L12-M2-N2-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
4.0
2
MAI11-D5-L12-M2.6-N2.6-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
5.0
2.6,3
MAI11-D6-L18-M4-N4-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
6.0
4
MAI11-D8-L18-M4-N4-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
8.0
4,5,6
MAI11-D10-L18-M4-N4-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
10.0
4,5,6
MAI11-D12-L25-M5-N5-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
12.0
5,6,8
MAI11-D13-L25-M5-N5-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
13.0
5,6,8
MAI11-D15-L25-M5-N5-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
15.0
5,6,8,10
MAI11-D16-L25-M5-N5-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
16.0
5,6,8,10
MAI11-D17-L35-M5-N5-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
17.0
5,6,8,10,12
MAI11-D18-L35-M5-N5-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
18.0
5,6,8,10,12
MAI11-D20-L35-M5-N5-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
20.0
5,6,8,10,12,16
MAI11-D22-L35-M5-N5-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
22.0
5,6,8,10,12,16
MAI11-D25-L45-M5-N5-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
25.0
5,6,8,10,12,16
MAI11-D30-L55-M8-N8-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
30.0
8,10,12,16,20
MAI11-D35-L65-M8-N8-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
35.0
8,10,12,16,20,24
MAI11-D40-L75-M12-N12-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
40.0
12,16,20,24,30
MAI11-D50-L95-M16-N16-K0
MAI11
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
发黑
50.0
16,20,24,30
MAI12-D4-L12-M2-N2-K0
MAI12
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
无电解镀镍
4.0
2
MAI12-D5-L12-M2.6-N2.6-K0
MAI12
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
无电解镀镍
5.0
2.6,3
MAI12-D6-L18-M4-N4-K0
MAI12
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
无电解镀镍
6.0
4
MAI12-D8-L18-M4-N4-K0
MAI12
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
无电解镀镍
8.0
4,5,6
MAI12-D10-L18-M4-N4-K0
MAI12
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
无电解镀镍
10.0
4,5,6
MAI12-D12-L25-M5-N5-K0
MAI12
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
无电解镀镍
12.0
5,6,8
MAI12-D13-L25-M5-N5-K0
MAI12
两端内螺纹型-带扳手槽型
g6
S45C
无电解镀镍
13.0
5,6,8
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表