FBB51 56 - 固定环 侧安装型 分离型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fbb51_56_asmtab.prj},{NB=FBB52-D15},{CODE=FBB52},{TYPE1=Compact type cutting},{TYPE=The separation type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{TH=Two hex cylinder head screw(Stainless steel)},{D=15},{B=8},{D1=30},{M=M3},{MPOOL=3},{DD=3.4},{R=3.00},{W=1.5},{X=11.0},{Y=3},{M1=M3},{MPOOL1=3},{H=12.0},{HH=5.0},{P=10},{C=0.6},{M2=M3},{MPOOL2=3},{L2=12},{D2=5.5},{K2=3},{S2=2.5},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=fbb51_56/assem/fbb51_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
FBB51-D10
FBB51
紧凑切割型
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
9.0
5
M3
12.0
5.0
8
0.6
FBB51-D12
FBB51
紧凑切割型
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
10.0
5
M3
12.0
5.0
8
0.6
FBB51-D15
FBB51
紧凑切割型
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
15
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
M3
12.0
5.0
10
0.6
FBB51-D16
FBB51
紧凑切割型
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
16
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.5
3
M3
12.0
4.8
10
0.6
FBB51-D20
FBB51
紧凑切割型
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
20
8
35
M3
3.4
3.00
1.5
13.0
5
M3
15.0
5.0
10
0.6
FBB51-D25
FBB51
紧凑切割型
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
25
10
42
M4
4.5
3.75
1.5
16.5
5
M4
18.5
6.0
12
0.6
FBB51-D30
FBB51
紧凑切割型
分离型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
30
12
50
M5
5.5
4.50
1.5
20.0
6
M4
22.0
6.0
12
1.0
FBB52-D10
FBB52
紧凑切割型
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
9.0
5
M3
12.0
5.0
8
0.6
FBB52-D12
FBB52
紧凑切割型
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
10.0
5
M3
12.0
5.0
8
0.6
FBB52-D15
FBB52
紧凑切割型
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
M3
12.0
5.0
10
0.6
FBB52-D16
FBB52
紧凑切割型
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.5
3
M3
12.0
4.8
10
0.6
FBB52-D20
FBB52
紧凑切割型
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
8
35
M3
3.4
3.00
1.5
13.0
5
M3
15.0
5.0
10
0.6
FBB52-D25
FBB52
紧凑切割型
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
10
42
M4
4.5
3.75
1.5
16.5
5
M4
18.5
6.0
12
0.6
FBB52-D30
FBB52
紧凑切割型
分离型
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
12
50
M5
5.5
4.50
1.5
20.0
6
M4
22.0
6.0
12
1.0
FBB56-D10
FBB56
紧凑切割型
分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
9.0
5
M3
12.0
5.0
8
0.6
FBB56-D12
FBB56
紧凑切割型
分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
10.0
5
M3
12.0
5.0
8
0.6
FBB56-D15
FBB56
紧凑切割型
分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
M3
12.0
5.0
10
0.6
FBB56-D16
FBB56
紧凑切割型
分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.5
3
M3
12.0
4.8
10
0.6
FBB56-D20
FBB56
紧凑切割型
分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
8
35
M3
3.4
3.00
1.5
13.0
5
M3
15.0
5.0
10
0.6
FBB56-D25
FBB56
紧凑切割型
分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
10
42
M4
4.5
3.75
1.5
16.5
5
M4
18.5
6.0
12
0.6
FBB56-D30
FBB56
紧凑切割型
分离型
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
12
50
M5
5.5
4.50
1.5
20.0
6
M4
22.0
6.0
12
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FAW41_51 - 固定环·单边切割·分离型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FBB01_06 - 固定环 侧安装型 开口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAP01_06 - 固定环 分离型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAU51_56 - 固定环 侧安装型 分离型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
GFC01 - 法兰型导向轴支座
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FBA61_66 - 固定环·双边切割型·分离型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKJ01_31 - 夹具用锥角R型定位销·带肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAQ01_06 - 固定环·分离·紧凑型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFF41_71 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SAF01_11 - 导向轴·直杆·带键槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LME01_27 - 带法兰型直线轴承·单衬型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BDR - 带座轴承 带方型座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAP71_76 - 固定环 分离型 双螺孔锁紧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDM01_51 - 支柱固定夹·同径旋转型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表