FAW21 31 - 固定环·单边切割·开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/faw21_31.prj},{NB=FAW22-D8},{CODE=FAW22},{TYPE1=Unilateral cutting type},{TYPE=Open type},{MAT=S45C},{SUR=Fine sand spraying without electrolytic nickel plating},{TH=A hex cylinder head screw Stainless steel},{D=8},{M=M10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
[mm]
B
[mm]
BGC
B公差
[mm]
D1
[mm]
D1GC
D1公差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
HGC
H公差
[mm]
M1
[mm]
P
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
C
[mm]
FAW21-D8
FAW21
单边切割型
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.5
13.0
+0.2/-0.2
M3
8
7
1.5
10.0
6
8
0.5
FAW22-D8
FAW22
单边切割型
开口型
S45C
喷细砂无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M10
5.5
4.5
13.0
+0.2/-0.2
M3
8
7
1.5
10.0
6
8
0.5
FAW26-D8
FAW26
单边切割型
开口型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.5
13.0
+0.2/-0.2
M3
8
7
1.5
10.0
6
8
0.5
FAW31-D8
FAW31
单边切割型
开口型
A2017
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
15
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M10
5.5
4.5
13.0
+0.2/-0.2
M3
8
7
1.5
10.0
6
8
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表