ZGB51 57 - 加强筋 直角型 沉孔型/沉孔螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A12-角座/加强筋
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a12/zgb51_57.prj},{NB=ZGB53-W50-H50-T12},{CODE=ZGB53},{TYPE=Right Angle / Countersunk Thread Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{W=50},{H=50},{T=12},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
ZGB51-W50-H50-T12
ZGB51
直角型/沉孔螺纹型
45
S45C
-
35
0
35
0
12
12
2
8.0
4.4
4.5
M5
ZGB52-W50-H50-T12
ZGB52
直角型/沉孔螺纹型
45
S45C
发黑
35
0
35
0
12
12
2
8.0
4.4
4.5
M5
ZGB53-W50-H50-T12
ZGB53
直角型/沉孔螺纹型
45
S45C
无电解镀镍
35
0
35
0
12
12
2
8.0
4.4
4.5
M5
ZGB54-W50-H50-T10
ZGB54
直角型/沉孔螺纹型
6061
A6061
-
35
0
35
0
12
12
2
8.0
4.4
4.5
M5
ZGB55-W50-H50-T10
ZGB55
直角型/沉孔螺纹型
6061
A6061
本色阳极氧化
35
0
35
0
12
12
2
8.0
4.4
4.5
M5
ZGB56-W50-H50-T10
ZGB56
直角型/沉孔螺纹型
6061
A6061
黑色阳极氧化
35
0
35
0
12
12
2
8.0
4.4
4.5
M5
ZGB57-W50-H50-T10
ZGB57
直角型/沉孔螺纹型
0Cr18Ni9
SUS304
-
35
0
35
0
12
12
2
8.0
4.4
4.5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表