ZGB11 15 - 加强筋 斜角型 镂空型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A12-角座/加强筋
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a12/zgb11_15.prj},{NB=ZGB12-W30-H30-T6},{CODE=ZGB12},{TYPE=Bevel type, hollow type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{W=30},{H=30},{T=6},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
R
[mm]
ZGB11-W30-H30-T6
ZGB11
斜角型、镂空型
45
S45C
发黑
3
20.0
0
10.0
10
6
4
ZGB12-W30-H30-T6
ZGB12
斜角型、镂空型
45
S45C
镀硬铬
3
20.0
0
10.0
10
6
4
ZGB15-W30-H30-T6
ZGB15
斜角型、镂空型
45
S45C
无电解镀镍
3
20.0
0
10.0
10
6
4
ZGB13-W30-H30-T6
ZGB13
斜角型、镂空型
6061
A6061
本色阳极氧化
3
20.0
0
10.0
10
6
4
ZGB14-W30-H30-T6
ZGB14
斜角型、镂空型
6061
A6061
黑色阳极氧化
3
20.0
0
10.0
10
6
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表