KDD65 68 - 工字型支座,滑台气缸用
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A12-角座/加强筋
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a12/kdd65_68.prj},{NB=KDD66-12-W66-H80},{CODE=KDD66},{TYPE=For sliding table cylinder • top mounted type},{MAT1=6061},{MAT2=A6061},{ST=Black anodizing},{ACD=12},{W=66},{H=80},{MOD=Applicable to HLQ/HLQL series},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
T
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
FF
f
[mm]
DD
d
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
HH
h
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
MOD
适配亚德客品牌气缸型号
ⁿ/ₐ
ACS
适用气缸行程
ⁿ/ₐ
KDD65-12-W66-H80
KDD65
滑台气缸用 • 顶部安装型
6061
A6061
本色阳极氧化
50
34
52
52.0
26
6
7
18
32
-
2
M4
8
18
32
19
4
4
适用HLQ/HLQL系列
10/20
KDD66-12-W66-H80
KDD66
滑台气缸用 • 顶部安装型
6061
A6061
黑色阳极氧化
50
34
52
52.0
26
6
7
18
32
-
2
M4
8
18
32
19
4
4
适用HLQ/HLQL系列
10/20
KDD67-12-W66-H80
KDD67
滑台气缸用 • 顶部安装型
45
S45C
镀硬铬
50
34
52
52.0
26
6
7
18
32
-
2
M4
8
18
32
19
4
4
适用HLQ/HLQL系列
10/20
KDD68-12-W66-H80
KDD68
滑台气缸用 • 顶部安装型
45
S45C
无电解镀镍
50
34
52
52.0
26
6
7
18
32
-
2
M4
8
18
32
19
4
4
适用HLQ/HLQL系列
10/20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表