ZFD90 - 调整零件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfd90_asmtab.prj},{NB=ZFD90-M12-H79-R60},{CODE=ZFD90},{TYPE=gouxingjiaju},{MAT=SCM435},{SUR=Black Coating},{M=12},{H=79},{R=60},{H1=50},{H2=18},{H3=10},{S=15},{R1=26},{L=30},{W=36},{W1=32},{W2=18},{M1=M12-45L},{M1POOL=12},{M1L=45},{M1D=18},{M1K=12},{N=11700},{N1=45},{LINK=Webxxx},{PPATH=zfd90/assem/zfd90_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S
[mm]
R1
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
N
夹紧力
[N]
N1
容许紧固扭矩(Nm)
[N.m]
ZFD90-M8-H49-R20
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
8
49
20
35
12
6
10
15
19
22
22
10
M8-30L
7900
20
ZFD90-M8-H49-R25
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
8
49
25
35
12
6
10
15
19
22
22
10
M8-30L
7300
20
ZFD90-M8-H49-R30
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
8
49
30
35
12
6
10
15
19
22
22
10
M8-30L
6700
20
ZFD90-M8-H59-R20
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
8
59
20
45
12
16
10
15
19
22
22
10
M8-30L
7900
20
ZFD90-M8-H59-R25
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
8
59
25
45
12
16
10
15
19
22
22
10
M8-30L
7300
20
ZFD90-M8-H59-R30
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
8
59
30
45
12
16
10
15
19
22
22
10
M8-30L
6700
20
ZFD90-M12-H77-R40
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
12
77
40
50
16
10
15
26
30
36
32
18
M12-45L
13500
45
ZFD90-M12-H79-R50
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
12
79
50
50
18
10
15
26
30
36
32
18
M12-45L
12600
45
ZFD90-M12-H79-R60
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
12
79
60
50
18
10
15
26
30
36
32
18
M12-45L
11700
45
ZFD90-M12-H92-R40
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
12
92
40
65
16
25
15
26
30
36
32
18
M12-45L
13500
45
ZFD90-M12-H94-R50
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
12
94
50
65
18
25
15
26
30
36
32
18
M12-45L
12600
45
ZFD90-M12-H94-R60
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
12
94
60
65
18
25
15
26
30
36
32
18
M12-45L
11700
45
ZFD90-M16-H86-R40
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
16
86
40
50
21
10
15
26
30
36
36
22
M12-L55
13400
60
ZFD90-M16-H86-R50
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
16
86
50
50
21
10
15
26
30
36
36
22
M12-L55
12400
60
ZFD90-M16-H86-R60
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
16
86
60
50
21
10
15
26
30
36
36
22
M12-L55
12000
60
ZFD90-M16-H101-R40
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
16
101
40
65
21
25
15
26
30
36
36
22
M12-L55
13400
60
ZFD90-M16-H101-R50
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
16
101
50
65
21
25
15
26
30
36
36
22
M12-L55
12400
60
ZFD90-M16-H101-R60
ZFD90
勾型夹具
SCM435
发黑
16
101
60
65
21
25
15
26
30
36
36
22
M12-L55
12000
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表