ZFD30 - 连接杆
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfd30.prj},{NB=ZFD30-M10-H50},{CODE=ZFD30},{TYPE=Xichangxing},{MAT=S45C},{SUR=Hard Chromium Plating},{M=10},{H=50},{L=14.5},{V=25},{D=20},{W=17},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
ZFD30-M8-H32
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
8
32
12.0
18
16
13
ZFD30-M8-H40
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
8
40
12.0
20
16
13
ZFD30-M8-H50
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
8
50
12.0
20
16
13
ZFD30-M8-H65
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
8
65
12.0
20
16
13
ZFD30-M8-H80
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
8
80
12.0
20
16
13
ZFD30-M8-H100
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
8
100
12.0
20
16
13
ZFD30-M10-H40
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
10
40
14.5
23
20
17
ZFD30-M10-H50
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
10
50
14.5
25
20
17
ZFD30-M10-H65
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
10
65
14.5
25
20
17
ZFD30-M10-H80
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
10
80
14.5
25
20
17
ZFD30-M10-H100
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
10
100
14.5
25
20
17
ZFD30-M12-H50
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
12
50
19.5
30
24
22
ZFD30-M12-H65
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
12
65
19.5
30
24
22
ZFD30-M12-H80
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
12
80
19.5
30
24
22
ZFD30-M12-H100
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
12
100
19.5
30
24
22
ZFD30-M12-H125
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
12
125
19.5
30
24
22
ZFD30-M12-H160
ZFD30
细长型
S45C
镀硬铬
12
160
19.5
30
24
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表