ZFD05 - 调整零件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfd05_asmtab.prj},{NB=ZFD05-A45-B11},{CODE=ZFD05},{TYPE=standard},{MAT=S45C},{HAD=43~48HRC},{SUR=Glossy Zinc Platng},{A=45},{B=11.0},{C=M30X1.5},{CPOOL=30},{CP=1.5},{CL=16},{D=22},{E=29},{F=7},{G=6},{M=M10},{N1=120},{N2=92.9},{LINK=Webxxx},{PPATH=zfd05/assem/zfd05_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HAD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
适用螺丝
[mm]
N1
动载荷
[KN]
N2
静载荷
[KN]
ZFD05-A25-B6.6
ZFD05
标准型
S45C
43~48HRC
光泽镀锌
25
6.6
M15X1.0
15
19
4
4
M6
40
30.7
ZFD05-A32-B6.6
ZFD05
标准型
S45C
43~48HRC
光泽镀锌
32
6.6
M20X1.0
18
23
5
4
M6
65
55.7
ZFD05-A32-B9
ZFD05
标准型
S45C
43~48HRC
光泽镀锌
32
9.0
M20X1.0
18
23
5
4
M8
65
48
ZFD05-A32-B11
ZFD05
标准型
S45C
43~48HRC
光泽镀锌
32
11.0
M20X1.0
18
23
5
4
M10
65
37.9
ZFD05-A45-B11
ZFD05
标准型
S45C
43~48HRC
光泽镀锌
45
11.0
M30X1.5
22
29
7
6
M10
120
92.9
ZFD05-A45-B13.5
ZFD05
标准型
S45C
43~48HRC
光泽镀锌
45
13.5
M30X1.5
22
29
7
6
M12
120
80.4
ZFD05-A45-B17.5
ZFD05
标准型
S45C
43~48HRC
光泽镀锌
45
17.5
M30X1.5
22
29
7
6
M16
120
45.5
ZFD05-A58-B17.5
ZFD05
标准型
S45C
43~48HRC
光泽镀锌
58
17.5
M40X1.5
28
37
9
6
M16
210
136
ZFD05-A58-B22
ZFD05
标准型
S45C
43~48HRC
光泽镀锌
58
22.0
M40X1.5
28
37
9
6
M20
210
90
ZFD05-A58-B26
ZFD05
标准型
S45C
43~48HRC
光泽镀锌
58
26.0
M40X1.5
28
37
9
6
M24
210
37
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表