ZFC30 - 可调式辅助支撑块
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfc30_asmtab.prj},{NB=ZFC30-M8},{CODE=ZFC30},{TYPE=yuanxingketiaoshineiliujiaoluoshuangxing},{MAT=S45C},{MAT1=SK95},{RCL=-},{RCL1=Quenching},{SUR=Hard Chromium Plating},{SUR1=Hard Chromium Plating},{M=8},{L=15},{W=5},{H=42},{S=10},{M1=M8 deep 16},{M1POOL=8},{M1L=16},{D1=19},{D=35},{H1=28.5},{L1=18.8},{M2=M8-20L},{M2POOL=8},{M2L=20},{M2D=13},{M2K=8},{N=6000},{N1=10~27},{N2=14},{LINK=Webxxx},{H2=21.6},{L3=10},{PPATH=zfc30/assem/zfc30_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
本体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴材质
ⁿ/ₐ
RCL
本体热处理
ⁿ/ₐ
RCL1
轴热处理
ⁿ/ₐ
SUR
本体表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
轴表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
M2
ⁿ/ₐ
N
支撑力
[N]
N1
顶起力(N)
[N]
N2
紧固扭矩(N.m)
[N.m]
ZFC30-M6
ZFC30
圆形可调式内六角螺栓型
S45C
SK95
-
淬火回火
镀硬铬
镀硬铬
6
10
4
33
6
M6深12
14
28
22.0
14.1
M6-16L
4000
10~22
7.5
ZFC30-M8
ZFC30
圆形可调式内六角螺栓型
S45C
SK95
-
淬火回火
镀硬铬
镀硬铬
8
15
5
42
10
M8深16
19
35
28.5
18.8
M8-20L
6000
10~27
14
ZFC30-M10
ZFC30
圆形可调式内六角螺栓型
S45C
SK95
-
淬火回火
镀硬铬
镀硬铬
10
14
6
50
10
M10深20
22
42
34.0
23.8
M10-25L
7500
14~28
18
ZFC30-M12
ZFC30
圆形可调式内六角螺栓型
S45C
SK95
-
淬火回火
镀硬铬
镀硬铬
12
17
8
60
10
M12深24
26
50
42.0
28.5
M12-30L
9000
15~30
22
ZFC30-M16
ZFC30
圆形可调式内六角螺栓型
S45C
SK95
-
淬火回火
镀硬铬
镀硬铬
16
22
10
70
10
M16深32
33
60
47.0
26.5
M12-30L
9000
15~35
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表