ZFC05 - 支撑块
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfc05.prj},{NB=ZFC05-M10-H80},{CODE=ZFC05},{TYPE=Chenkongxing},{MAT=S45C},{HAD=39-45HRC},{RCL=Quenching},{SUR=Hard Chromium Plating},{M=10},{D=17},{DD=10.5},{H=80},{L=100},{W=25},{L1=50},{H1=30},{H2=20},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HAD
硬度
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
M
m
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
ZFC05-M8-H25
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
8
25
50
25
30
10
15
ZFC05-M8-H32
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
8
32
50
25
30
12
15
ZFC05-M10-H40
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
10
40
50
25
30
15
15
ZFC05-M10-H50
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
10
50
50
25
30
15
15
ZFC05-M10-H63
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
10
63
50
25
30
20
20
ZFC05-M10-H80
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
10
80
100
25
50
30
20
ZFC05-M12-H50
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
12
50
50
25
30
15
20
ZFC05-M12-H63
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
12
63
100
25
50
15
20
ZFC05-M12-H80
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
12
80
100
50
50
30
20
ZFC05-M16-H50
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
16
50
100
50
50
20
25
ZFC05-M16-H63
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
16
63
100
50
50
20
25
ZFC05-M16-H80
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
16
80
100
50
50
30
25
ZFC05-M16-H100
ZFC05
沉孔型
S45C
39-45HRC
淬火回火
镀硬铬
16
100
100
50
50
50
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表