ZFB01 - 压板·标准型/螺孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfb01.prj},{NB=ZFB01-10-W32-L160},{CODE=ZFB01},{TYPE=Standard},{MAT=S45C},{RCL=Quenching},{SUR=Black Coating},{SPE=10},{W=32},{L=160},{H=19},{DD=11},{L1=50},{H1=13},{N=12500},{N1=50},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
SPE
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
N
夹紧力(N)
[N]
N1
容许紧固扭矩(Nm)
[Nm]
ZFB01-8-W25-L63
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
8
25
63
12
9
25
7
6900
22
ZFB01-8-W25-L80
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
8
25
80
12
9
32
7
6900
22
ZFB01-8-W25-L100
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
8
25
100
16
9
40
10
7800
25
ZFB01-10-W25-L63
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
10
25
63
12
11
25
7
8500
34
ZFB01-10-W25-L80
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
10
25
80
16
11
32
10
11300
45
ZFB01-10-W25-L100
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
10
25
100
16
11
40
10
11300
45
ZFB01-10-W32-L125
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
10
32
125
19
11
45
13
12500
50
ZFB01-10-W32-L160
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
10
32
160
19
11
50
13
12500
50
ZFB01-12-W32-L63
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
12
32
63
16
13
25
10
14800
71
ZFB01-12-W32-L80
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
12
32
80
16
13
32
10
14800
71
ZFB01-12-W32-L100
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
12
32
100
19
13
40
13
16700
80
ZFB01-12-W32-L125
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
12
32
125
19
13
45
13
16700
80
ZFB01-12-W32-L160
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
12
32
160
25
13
50
15
18800
90
ZFB01-16-W32-L80
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
16
32
80
16
17
25
10
11000
70
ZFB01-16-W38-L100
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
16
38
100
19
17
32
13
18000
115
ZFB01-16-W38-L125
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
16
38
125
19
17
40
13
18000
115
ZFB01-16-W38-L160
ZFB01
标准型
S45C
淬火回火
发黑
16
38
160
25
17
50
15
20200
129
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表