REG01 21 - 夹杆·直杆型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/reg01_21_asmtab.prj},{NB=REG02-D20-L50},{CODE=REG02},{TYPE=zhigan},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=Hexagon socket head cap screws},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{L=50},{LPOOL=50,70},{B=30},{D1=20},{D1TOL=-0.007/-0.020},{G=21},{E=3.0},{C=2},{H=14},{M=6},{MPOOL=M6},{DD=6.6},{DD1=11.0},{HH=6.5},{K=35},{PPATH=reg01_21/assem/reg01_21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
ⁿ/ₐ
G
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
DD
盘径
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
K
K(不可回转型)
[mm]
REG01-D6-L25
REG01
直杆型
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
M3X8
6
+0.012/0
12
8
-0.005/-0.014
14
1.0
1
8
3
3.4
6.5
3.5
17
REG01-D8-L25
REG01
直杆型
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
M4X8
8
+0.015/0
14
10
-0.005/-0.014
15
1.5
1
9
4
4.5
8.0
4.5
19
REG01-D10-L30
REG01
直杆型
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
M5X10
10
+0.015/0
16
12
-0.006/-0.017
16
2.0
1
10
5
5.5
9.5
5.5
22
REG01-D12-L30
REG01
直杆型
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
M5X10
12
+0.015/0
18
12
-0.006/-0.017
17
2.5
1
11
5
5.5
9.5
5.5
24
REG01-D13-L30
REG01
直杆型
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
M5X16
13
+0.018/0
20
15
-0.006/-0.017
17
2.5
1
11
5
5.5
9.5
5.5
27
REG01-D15-L50
REG01
直杆型
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
M6X16
15
+0.018/0
23
16
-0.006/-0.017
19
2.5
1
12
6
6.6
11.0
6.5
31
REG01-D16-L50
REG01
直杆型
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
M6X16
16
+0.018/0
25
20
-0.007/-0.020
20
3.0
2
13
6
6.6
11.0
6.5
34
REG01-D20-L50
REG01
直杆型
S45C
发黑
内六角圆柱头螺钉
M6X20
20
+0.021/0
30
20
-0.007/-0.020
21
3.0
2
14
6
6.6
11.0
6.5
35
REG02-D6-L25
REG02
直杆型
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
M3X8
6
+0.012/0
12
8
-0.005/-0.014
14
1.0
1
8
3
3.4
6.5
3.5
17
REG02-D8-L25
REG02
直杆型
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
M4X8
8
+0.015/0
14
10
-0.005/-0.014
15
1.5
1
9
4
4.5
8.0
4.5
19
REG02-D10-L30
REG02
直杆型
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
M5X10
10
+0.015/0
16
12
-0.006/-0.017
16
2.0
1
10
5
5.5
9.5
5.5
22
REG02-D12-L30
REG02
直杆型
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
M5X10
12
+0.015/0
18
12
-0.006/-0.017
17
2.5
1
11
5
5.5
9.5
5.5
24
REG02-D13-L30
REG02
直杆型
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
M5X16
13
+0.018/0
20
15
-0.006/-0.017
17
2.5
1
11
5
5.5
9.5
5.5
27
REG02-D15-L50
REG02
直杆型
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
M6X16
15
+0.018/0
23
16
-0.006/-0.017
19
2.5
1
12
6
6.6
11.0
6.5
31
REG02-D16-L50
REG02
直杆型
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
M6X16
16
+0.018/0
25
20
-0.007/-0.020
20
3.0
2
13
6
6.6
11.0
6.5
34
REG02-D20-L50
REG02
直杆型
S45C
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉
M6X20
20
+0.021/0
30
20
-0.007/-0.020
21
3.0
2
14
6
6.6
11.0
6.5
35
REG11-D6-L25
REG11
直杆型
A6063
黑色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
M3X8
6
+0.012/0
12
8
-0.005/-0.014
14
1.0
1
8
3
3.4
6.5
3.5
17
REG11-D8-L25
REG11
直杆型
A6063
黑色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
M4X8
8
+0.015/0
14
10
-0.005/-0.014
15
1.5
1
9
4
4.5
8.0
4.5
19
REG11-D10-L30
REG11
直杆型
A6063
黑色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
M5X10
10
+0.015/0
16
12
-0.006/-0.017
16
2.0
1
10
5
5.5
9.5
5.5
22
REG11-D12-L30
REG11
直杆型
A6063
黑色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
M5X10
12
+0.015/0
18
12
-0.006/-0.017
17
2.5
1
11
5
5.5
9.5
5.5
24
REG11-D13-L30
REG11
直杆型
A6063
黑色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
M5X16
13
+0.018/0
20
15
-0.006/-0.017
17
2.5
1
11
5
5.5
9.5
5.5
27
REG11-D15-L50
REG11
直杆型
A6063
黑色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
M6X16
15
+0.018/0
23
16
-0.006/-0.017
19
2.5
1
12
6
6.6
11.0
6.5
31
REG11-D16-L50
REG11
直杆型
A6063
黑色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
M6X16
16
+0.018/0
25
20
-0.007/-0.020
20
3.0
2
13
6
6.6
11.0
6.5
34
REG11-D20-L50
REG11
直杆型
A6063
黑色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
M6X20
20
+0.021/0
30
20
-0.007/-0.020
21
3.0
2
14
6
6.6
11.0
6.5
35
REG21-D6-L25
REG21
直杆型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
M3X8
6
+0.012/0
12
8
-0.005/-0.014
14
1.0
1
8
3
3.4
6.5
3.5
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表