RDM01 51 - 支柱固定夹·同径旋转型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdm01_51_asmtab.prj},{NB=RDM02-D25},{CODE=RDM02},{TYPE=tongjing},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{ATTA2=M5X20 2ge},{ATTA3=TAY22},{ATTA4=M5X10 2ge},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{D1=10},{D1TOL=-0.005/-0.014},{D1TOL2=+0.015/0},{A=88},{B=30},{P=44},{P1=18},{P2=26},{L1=10},{L2=10.3},{E=22.0},{H=5},{J=16.0},{M=5},{MPOOL=M5},{N=5},{NPOOL=M5},{DD=5.5},{DD1=9.0},{HH=5.5},{C=0.5},{L3=20},{P3=0.8},{D2=8.5},{K2=5},{S1=4.0},{L4=10},{S2=2.5},{HH1=2.0},{DD2=2.5},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=rdm01/assem/rdm01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
内六角圆柱头螺钉
ⁿ/ₐ
ATTA3
紧定螺钉
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
ⁿ/ₐ
D1TOL2
D1公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
NPOOL
N
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
RDM01-D8
RDM01
同径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
8
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
42
12
19
7
12
6
6.3
11.5
3
7.0
M3
M3
3.5
6.0
3.0
0.5
RDM01-D10
RDM01
同径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
51
13
23
9
14
6
6.3
14.0
3
9.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM01-D12
RDM01
同径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
57
15
26
11
15
6
6.3
15.5
3
10.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM01-D15
RDM01
同径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
15
+0.018/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
65
19
33
12
21
10
10.3
16.0
5
10.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM01-D20
RDM01
同径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76
25
39
15
24
10
10.3
18.5
5
13.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM01-D25
RDM01
同径旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
88
30
44
18
26
10
10.3
22.0
5
16.0
M5
M5
5.5
9.0
5.5
0.5
RDM02-D8
RDM02
同径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
8
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
42
12
19
7
12
6
6.3
11.5
3
7.0
M3
M3
3.5
6.0
3.0
0.5
RDM02-D10
RDM02
同径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
51
13
23
9
14
6
6.3
14.0
3
9.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM02-D12
RDM02
同径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
57
15
26
11
15
6
6.3
15.5
3
10.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM02-D15
RDM02
同径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
15
+0.018/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
65
19
33
12
21
10
10.3
16.0
5
10.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM02-D20
RDM02
同径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76
25
39
15
24
10
10.3
18.5
5
13.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM02-D25
RDM02
同径旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
88
30
44
18
26
10
10.3
22.0
5
16.0
M5
M5
5.5
9.0
5.5
0.5
RDM31-D8
RDM31
同径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
8
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
42
12
19
7
12
6
6.3
11.5
3
7.0
M3
M3
3.5
6.0
3.0
0.5
RDM31-D10
RDM31
同径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
51
13
23
9
14
6
6.3
14.0
3
9.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM31-D12
RDM31
同径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
57
15
26
11
15
6
6.3
15.5
3
10.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM31-D15
RDM31
同径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
15
+0.018/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
65
19
33
12
21
10
10.3
16.0
5
10.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM31-D20
RDM31
同径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76
25
39
15
24
10
10.3
18.5
5
13.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM31-D25
RDM31
同径旋转型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
TAY21
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
88
30
44
18
26
10
10.3
22.0
5
16.0
M5
M5
5.5
9.0
5.5
0.5
RDM51-D8
RDM51
同径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
8
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
42
12
19
7
12
6
6.3
11.5
3
7.0
M3
M3
3.5
6.0
3.0
0.5
RDM51-D10
RDM51
同径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
51
13
23
9
14
6
6.3
14.0
3
9.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM51-D12
RDM51
同径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
57
15
26
11
15
6
6.3
15.5
3
10.0
M4
M3
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM51-D15
RDM51
同径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
15
+0.018/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
65
19
33
12
21
10
10.3
16.0
5
10.5
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM51-D20
RDM51
同径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
76
25
39
15
24
10
10.3
18.5
5
13.0
M4
M4
4.5
7.5
5.0
0.5
RDM51-D25
RDM51
同径旋转型
SUS304
-
TAC21
TAY22
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
88
30
44
18
26
10
10.3
22.0
5
16.0
M5
M5
5.5
9.0
5.5
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表