RBT51 66 - 底座用支座-开口经济型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbt51_66.prj},{NB=RBT56-D10},{CODE=RBT56},{TYPE=Edge flange},{MAT1=OCr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{ANNEX=TAC21},{D=10},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C
[mm]
BB
b
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
FF
f
[mm]
EE
e
[mm]
K
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
RBT51-D10
RBT51
对边法兰型
45
S45C
发黑
TAC01
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
1.2~2.3
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
RBT52-D10
RBT52
对边法兰型
45
S45C
无电解镀镍
TAC21
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
1.2~2.3
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
RBT56-D10
RBT56
对边法兰型
OCr18Ni9
SUS304
-
TAC21
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
1.2~2.3
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
RBT61-D10
RBT61
方法兰型
45
S45C
发黑
TAC01
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
1.2~2.3
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
RBT62-D10
RBT62
方法兰型
45
S45C
无电解镀镍
TAC21
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
1.2~2.3
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
RBT66-D10
RBT66
方法兰型
OCr18Ni9
SUS304
-
TAC21
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
1.2~2.3
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表