RBT01 11 - 底座用支座·开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbt01_11.prj},{NB=RBT02-D10},{CODE=RBT02},{TYPE=Slit Type},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{D=10},{DPOOL=10,12,15,16,20,25,30,35,40,50},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
FF
f
[mm]
EE
e
[mm]
W
[mm]
RBT01-D10
RBT01
开口型
SS400
发黑
TAC01
M4X14(1个)
+0.015/0
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
9.0
5
4.5
8.0
M4
22
15
20
2
RBT02-D10
RBT02
开口型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14(1个)
+0.015/0
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
9.0
5
4.5
8.0
M4
22
15
20
2
RBT06-D10
RBT06
开口型
A6061
无电解镀镍
TAC21
M4X14(1个)
+0.015/0
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
9.0
5
4.5
8.0
M4
22
15
20
2
RBT11-D10
RBT11
开口型
SUS304
-
TAC21
M4X14(1个)
+0.015/0
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
9.0
5
4.5
8.0
M4
22
15
20
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表