RBJ01 06 - 六角支柱·台阶型·一端外螺纹一端内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbj01_06.prj},{NB=RBJ02-S8-L20-M3-N3},{CODE=RBJ02},{TYPE1=One end male thread, one end threaded type},{TYPE2=standard type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black Coating},{S=8},{L=20},{M=3},{N=3},{LC=N/A},{PD=N/A},{PD1=0},{QD=N/A},{QD1=0},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差等级
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
W
[mm]
RBJ01-S8-L20-M3-N3
RBJ01
一端内螺纹一端外螺纹型
标准型
Q235
SS400
-
+0.2/-0.2
2
4
6
6
9.2
RBJ02-S8-L20-M3-N3
RBJ02
一端内螺纹一端外螺纹型
标准型
Q235
SS400
发黑
+0.2/-0.2
2
4
6
6
9.2
RBJ03-S8-L20-M3-N3
RBJ03
一端内螺纹一端外螺纹型
标准型
Q235
SS400
无电解镀镍
+0.2/-0.2
2
4
6
6
9.2
RBJ06-S8-L20-M3-N3
RBJ06
一端内螺纹一端外螺纹型
标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.2/-0.2
2
4
6
6
9.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表