RAJ21 26 - 圆形支柱·两端内螺纹·台阶标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/raj21_26.prj},{NB=RAJ22-D30-L55-M6-N6},{CODE=RAJ22},{TYPE=taijie},{TYPOOL=liangduanneiluowen},{TYPOOL1=standard type},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=30},{L=55},{M=6},{N=6},{E=16},{F=16},{P=24},{Q=24},{LC=N/A},{LD=N/A},{LD1=0},{PD=N/A},{PD1=0},{QD=N/A},{QD1=0},{LPOOL=[55:720/1]},{MPOOL=6,8,10,12,16},{NPOOL=6,8,10,12,16},{DD=9.2},{B=8.0},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{LDPOOL='N/A','N/A','LD','LD'},{PDPOOL='N/A','N/A','PD','PD'},{QDPOOL='N/A','N/A','QD','QD'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LTOL
L 公差
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
RAJ21-D8-L15-M3-N3
RAJ21
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
-
8
+0.2/-0.2
4
4
6
6
RAJ21-D10-L15-M4-N4
RAJ21
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
-
10
+0.2/-0.2
5
5
8
8
RAJ21-D12-L20-M5-N5
RAJ21
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
-
12
+0.2/-0.2
6
6
10
10
RAJ21-D15-L25-M6-N6
RAJ21
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
-
15
+0.2/-0.2
8
8
12
12
RAJ21-D20-L40-M6-N6
RAJ21
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
-
20
+0.2/-0.2
10
10
16
16
RAJ21-D25-L55-M6-N6
RAJ21
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
-
25
+0.2/-0.2
12
12
20
20
RAJ21-D30-L55-M6-N6
RAJ21
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
-
30
+0.2/-0.2
16
16
24
24
RAJ22-D8-L15-M3-N3
RAJ22
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
8
+0.2/-0.2
4
4
6
6
RAJ22-D10-L15-M4-N4
RAJ22
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
10
+0.2/-0.2
5
5
8
8
RAJ22-D12-L20-M5-N5
RAJ22
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
12
+0.2/-0.2
6
6
10
10
RAJ22-D15-L25-M6-N6
RAJ22
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
15
+0.2/-0.2
8
8
12
12
RAJ22-D20-L40-M6-N6
RAJ22
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
20
+0.2/-0.2
10
10
16
16
RAJ22-D25-L55-M6-N6
RAJ22
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
25
+0.2/-0.2
12
12
20
20
RAJ22-D30-L55-M6-N6
RAJ22
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
30
+0.2/-0.2
16
16
24
24
RAJ23-D8-L15-M3-N3
RAJ23
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
8
+0.2/-0.2
4
4
6
6
RAJ23-D10-L15-M4-N4
RAJ23
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
10
+0.2/-0.2
5
5
8
8
RAJ23-D12-L20-M5-N5
RAJ23
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
12
+0.2/-0.2
6
6
10
10
RAJ23-D15-L25-M6-N6
RAJ23
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
15
+0.2/-0.2
8
8
12
12
RAJ23-D20-L40-M6-N6
RAJ23
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
20
+0.2/-0.2
10
10
16
16
RAJ23-D25-L55-M6-N6
RAJ23
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
25
+0.2/-0.2
12
12
20
20
RAJ23-D30-L55-M6-N6
RAJ23
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
30
+0.2/-0.2
16
16
24
24
RAJ26-D8-L15-M3-N3
RAJ26
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SUS304
-
8
+0.2/-0.2
4
4
6
6
RAJ26-D10-L15-M4-N4
RAJ26
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SUS304
-
10
+0.2/-0.2
5
5
8
8
RAJ26-D12-L20-M5-N5
RAJ26
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SUS304
-
12
+0.2/-0.2
6
6
10
10
RAJ26-D15-L25-M6-N6
RAJ26
台阶型
两端内螺纹型
标准型
SUS304
-
15
+0.2/-0.2
8
8
12
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表