RAF01 06 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/raf01_06.prj},{NB=RAF02-D50-L105},{CODE=RAF02},{TYPE=Lcczd},{TYPOOL=standard type},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=105},{M=24.0},{W=0},{V1=0},{LC=N/A},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{MC=N/A},{MCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{MC1=0},{LD=N/A},{LDPOOL='N/A','N/A'},{LD1=0},{LPOOL=105,[80:1020/0.5]},{DD=0.0},{B=0.0},{X=19.6},{Y=5.00},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
RAF01-D5-L15
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
5
2.6
RAF01-D6-L15
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
6
3.0
RAF01-D8-L20
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
8
4.0
RAF01-D10-L20
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
10
5.0
RAF01-D12-L25
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
12
6.0
RAF01-D15-L30
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
15
8.0
RAF01-D20-L45
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
20
10.0
RAF01-D25-L55
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
25
12.0
RAF01-D30-L65
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
30
16.0
RAF01-D35-L75
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
35
16.0
RAF01-D40-L85
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
40
20.0
RAF01-D50-L105
RAF01
L尺寸指定型
标准型
SS400
-
50
24.0
RAF02-D5-L15
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
5
2.6
RAF02-D6-L15
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
6
3.0
RAF02-D8-L20
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
8
4.0
RAF02-D10-L20
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
10
5.0
RAF02-D12-L25
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
12
6.0
RAF02-D15-L30
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
15
8.0
RAF02-D20-L45
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
20
10.0
RAF02-D25-L55
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
25
12.0
RAF02-D30-L65
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
30
16.0
RAF02-D35-L75
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
35
16.0
RAF02-D40-L85
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
40
20.0
RAF02-D50-L105
RAF02
L尺寸指定型
标准型
SS400
发黑
50
24.0
RAF03-D5-L15
RAF03
L尺寸指定型
标准型
SS400
无电解镀镍
5
2.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表