SEP01 37 - 导向轴·两端外螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sep01_37.prj},{NB=SEP31-D10-L20-E2-F2-B0-S0-P4-Q4},{CODE=SEP31},{TYPE=Both Ends Threaded Standard},{ACC=jingmi},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.4.Quenching Hardness 56HRC},{SUR=-},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{L=20},{LPOOL=[20:350/1]},{E=2},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./1]},{B=0},{S=0},{P=4},{Q=4},{PQPOOL=4,5,6,8},{PQCSPOOL1=0},{QCQSPOOL1=0},{R=0.3},{C=0.2},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{PCPS=0},{QCQS=0},{LINK=Webxxx},{ZZSD=0},{SD=0.0},{X=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差数值
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
SEP01-D4-L20-E2-F2-B0-S0-...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
4
-0.004/-0.012
0.2
0.2
5.000
5.000
SEP01-D5-L20-E2-F2-B0-S0-...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
5
-0.004/-0.012
0.2
0.2
5.000
5.000
SEP01-D6-L20-E2-F2-B0-S0-...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
6
-0.004/-0.012
0.3
0.5
5.000
9.000
SEP01-D8-L20-E2-F2-B0-S0-...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
7.000
9.000
SEP01-D10-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
-0.005/-0.014
0.3
0.5
8.000
9.000
SEP01-D12-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
12
-0.006/-0.017
0.3
0.5
8.000
9.000
SEP01-D13-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
13
-0.006/-0.017
0.3
0.5
8.000
9.000
SEP01-D15-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
-0.006/-0.017
0.3
0.5
8.000
9.000
SEP01-D16-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
-0.006/-0.017
0.3
0.5
8.000
9.000
SEP01-D18-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
-0.006/-0.017
0.3
0.5
8.000
9.000
SEP01-D20-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
-0.007/-0.020
0.3
1.0
8.000
9.000
SEP01-D25-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
25
-0.007/-0.020
0.3
1.0
8.000
9.000
SEP01-D30-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
30
-0.007/-0.020
0.3
1.0
8.000
9.000
SEP01-D35-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
35
-0.009/-0.025
0.5
1.0
8.000
9.000
SEP01-D40-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
40
-0.009/-0.025
0.5
1.0
8.000
9.000
SEP01-D50-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP01
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
50
-0.009/-0.025
0.5
1.0
8.000
9.000
SEP02-D4-L20-E2-F2-B0-S0-...
SEP02
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
4
-0.004/-0.012
0.2
0.2
5.000
5.000
SEP02-D5-L20-E2-F2-B0-S0-...
SEP02
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
5
-0.004/-0.012
0.2
0.2
5.000
5.000
SEP02-D6-L20-E2-F2-B0-S0-...
SEP02
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
0.3
0.5
5.000
9.000
SEP02-D8-L20-E2-F2-B0-S0-...
SEP02
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
7.000
9.000
SEP02-D10-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP02
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
0.3
0.5
8.000
9.000
SEP02-D12-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP02
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
0.3
0.5
8.000
9.000
SEP02-D13-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP02
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
0.3
0.5
8.000
9.000
SEP02-D15-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP02
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
15
-0.006/-0.017
0.3
0.5
8.000
9.000
SEP02-D16-L20-E2-F2-B0-S0...
SEP02
两端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
0.3
0.5
8.000
9.000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表