NHR01 - 喷嘴 喷射形状 点形 固定型
怡合达3D电子图库
FA电子电气零部件
FZ03.01-除尘降温类
FZ03.01.06-喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_electric/fz03.01/fz03.01.06/nhr01.prj},{NB=NHR01-1-D4-L30},{CODE=NHR01},{PSXZ=Single point shape},{WXTZ=standard type},{JKLX=external thread},{CZZT=SUS316},{CZG=SUS304},{ZGYL=5Bar},{ZGWD=200℃},{TJLT=air, water},{GCXH=1.0},{D=4.0},{L=30.0},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PSXZ
喷射形状
ⁿ/ₐ
WXTZ
外形特征
ⁿ/ₐ
JKLX
接口类型
ⁿ/ₐ
CZZT
主体材质
ⁿ/ₐ
CZG
管材质
ⁿ/ₐ
ZGYL
最高使用压力
ⁿ/ₐ
ZGWD
最高使用温度
ⁿ/ₐ
TJLT
推荐流体
ⁿ/ₐ
R
螺纹
[mm]
DD
内径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
E
(E)
[mm]
NHR01-1-D4-L30
NHR01
单点形
标准型
外螺纹
SUS316
SUS304
5Bar
200℃
空气,水
R1/8
3.000
8.0
9
6.0
12
13.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表