ZPD01 12 - 转盘 八工位
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zpd01_12.prj},{NB=ZPD02-80-D500-T16-R10-S20-P62-d3-M4},{CODE=ZPD02},{TYPE=eight stations},{AD=DF flange type},{MAT=A6061},{SUR=Sandblast oxidation},{AS=80},{D=500},{T=16},{R=10},{S=20},{P=62},{DD=3},{M=4},{HDD=N/A},{HD=0},{G=0},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AD
适用分割器
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DFF
Df(H8)
[mm]
DFFTOL
Df (公差)
[mm]
DSS
Ds
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
SMC
分割器匹配代码
ⁿ/ₐ
ZPD01-80-D500-T16-R10-S20...
ZPD01
八工位
DF凸缘型
S45C
镀硬铬
45
+0.039/0
65
8.5
14
8
ZLF07
ZPD02-80-D500-T16-R10-S20...
ZPD02
八工位
DF凸缘型
A6061
喷砂氧化
45
+0.039/0
65
8.5
14
8
ZLF07
ZPD11-80-D500-T16-R10-S20...
ZPD11
八工位
DT平台桌面型
S45C
镀硬铬
90
+0.054/0
110
6.5
11
6
ZLF21
ZPD12-80-D500-T16-R10-S20...
ZPD12
八工位
DT平台桌面型
A6061
喷砂氧化
90
+0.054/0
110
6.5
11
6
ZLF21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表