ZCK11 - 提升机 电动
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/zck11.prj},{NB=ZCK11-SCM-B250-H600-90-TA220-5-T},{CODE=ZCK11},{TYPE=Feeding system lifting material},{BTYPE=Anti-skid anti-running type},{DRIVE=electric},{MBODY=Double groove profile},{SPE=SCM},{B=250},{H=600},{BPOOL=[250:500/50]},{HPOOL=[600:1300/50]},{CLTJSB=5.0},{MDPP=T},{FZ=<=40kg},{LINK=webxxx},{PPATH=zck11/assem/zck11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BTYPE
皮带类型
ⁿ/ₐ
DRIVE
驱动
ⁿ/ₐ
MBODY
主体
ⁿ/ₐ
W
输出功率
[W]
VOLTAGE
电压
[V]
MDPP
马达品牌选择
ⁿ/ₐ
FZ
负载总重量
ⁿ/ₐ
ZCK11-SCM-B250-H600-90-TA...
ZCK11
送料系统提升物料
防滑防跑偏导型
电动
双槽型材
90.000
TA220(单相)
T(精研电机)
<=40kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表