KVD01 08 - 型材专用输送机滚筒安装板,轴承型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kvd01_08.prj},{NB=KVD04-3060-d10},{CODE=KVD04},{TYPE=Bearing type · inboard mounted type},{MAT1=A6061},{MAT2=GCr15},{ST=Black anodizing},{AAP=3060},{DD=10},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
圆头型
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
HH
h
[mm]
KVD01-3060-d10
KVD01
轴承型·内侧安装型
S45C
GCr15
发黑
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD02-3060-d10
KVD02
轴承型·内侧安装型
S45C
GCr15
无电解镀镍
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD03-3060-d10
KVD03
轴承型·内侧安装型
A6061
GCr15
本色阳极氧化
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD04-3060-d10
KVD04
轴承型·内侧安装型
A6061
GCr15
黑色阳极氧化
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD05-3060-d10
KVD05
轴承型·外侧安装型
S45C
GCr15
发黑
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD06-3060-d10
KVD06
轴承型·外侧安装型
S45C
GCr15
无电解镀镍
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD07-3060-d10
KVD07
轴承型·外侧安装型
A6061
GCr15
本色阳极氧化
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD08-3060-d10
KVD08
轴承型·外侧安装型
A6061
GCr15
黑色阳极氧化
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表