KVB34 36 - 输送机惰轮安装座 卡槽型 底部张紧型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kvb34_36.prj},{NB=KVB34-2040-Q10},{CODE=KVB34},{TYPE=Bottom tension type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=No electrolytic nickel plating},{APP=2040},{Q=10},{A=10},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
TT1
t1
ⁿ/ₐ
KVB34-2040-Q10
KVB34
底部张紧型
45
S45C
无电解镀镍
80
13
40
15
45
30
10
20
25
5.5
9
5.5
6.0
6
KVB35-2040-Q10
KVB35
底部张紧型
6061
A6061
本色阳极氧化
80
13
40
15
45
30
10
20
25
5.5
9
5.5
6.0
6
KVB36-2040-Q10
KVB36
底部张紧型
6061
A6061
黑色阳极氧化
80
13
40
15
45
30
10
20
25
5.5
9
5.5
6.0
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表