KVB04 06 - 输送机惰轮安装座,顶部张紧型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kvb04_06.prj},{NB=KVB04-2040-Q10},{CODE=KVB04},{TYPE=Top tension type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SPE=2040},{Q=10},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
KVB04-2040-Q10
KVB04
顶部张紧型
45
S45C
无电解镀镍
80
13
40
15
45
20
10
20
25
5.5
9
5.5
KVB05-2040-Q10
KVB05
顶部张紧型
6061
A6061
本色阳极氧化
80
13
40
15
45
20
10
20
25
5.5
9
5.5
KVB06-2040-Q10
KVB06
顶部张紧型
6061
A6061
黑色阳极氧化
80
13
40
15
45
20
10
20
25
5.5
9
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表