KVA75 78 - 输送机滚轮安装座/圆头型/凹形/轴承型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kva75_78.prj},{NB=KVA76-2040-Q12},{CODE=KVA76},{TYPE=Bearing type • Round head type},{MAT=S45C},{SUR=Blackening},{APP=2040},{DD=12},{QC=N/A},{A=10},{LINK=Website link},{PPATH=kva75_78/assem/kva75_78_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
USI
使用轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDAA
da
[mm]
DDHH
dh
[mm]
HH
h
[mm]
KVA75-2040-Q12
KVA75
轴承型•圆头型
S45C
无电解镀镍
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
KVA76-2040-Q12
KVA76
轴承型•圆头型
S45C
发黑
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
KVA77-2040-Q12
KVA77
轴承型•圆头型
A6061
本色阳极氧化
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
KVA78-2040-Q12
KVA78
轴承型•圆头型
A6061
黑色阳极氧化
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表