KVA65 68 - 输送机滚轮安装座/方头型/孔型选择型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kva65_68.prj},{NB=KVA66-2040-M6},{CODE=KVA66},{TYPE=Hole selection type • Square head type},{MAT=S45C},{SUR=Blackening},{APP=2040},{HOLE=M},{HOLE1=6},{A=10},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
KVA65-2040-M6
KVA65
孔型选择型•方头型
S45C
无电解镀镍
65
13
40
20
10
0
15
25
45
20
5.5
9.0
5.5
KVA66-2040-M6
KVA66
孔型选择型•方头型
S45C
发黑
65
13
40
20
10
0
15
25
45
20
5.5
9.0
5.5
KVA67-2040-M6
KVA67
孔型选择型•方头型
A6061
本色阳极氧化
65
13
40
20
10
0
15
25
45
20
5.5
9.0
5.5
KVA68-2040-M6
KVA68
孔型选择型•方头型
A6061
黑色阳极氧化
65
13
40
20
10
0
15
25
45
20
5.5
9.0
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表