KVA56 57 - 输送机滚轮安装座 卡槽型 顶部张紧型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kva56_57.prj},{NB=KVA56-2040-Q10},{CODE=KVA56},{TYPE=Top tension},{MAT=A6061},{SUR=The natural color is anodized},{APP=2040},{Q=10},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
TT1
t1
ⁿ/ₐ
KVA56-2040-Q10
KVA56
顶部张紧型
A6061
本色阳极氧化
110
30
40
25
65
20
50
12
26
20
5.5
9
5.5
6
KVA57-2040-Q10
KVA57
顶部张紧型
A6061
黑色阳极氧化
110
30
40
25
65
20
50
12
26
20
5.5
9
5.5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表