KVA28 29 - 输送机滚轮安装座/圆头型/方头型/轴承可调型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kva28_29.prj},{NB=KVA28-3060-d15},{CODE=KVA28},{TYPE1=Adjustable bearing type},{TYPE2=Round head type},{NOU=ADC12},{BEA=steel},{SUR=Surface spray molding},{APP=3060},{DD=15},{R=5},{OPT=N/A},{LINK=Website link},{PPATH=kva28_29/assem/kva28_29_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
NOU
本体材质
ⁿ/ₐ
BEA
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH1
h1
[mm]
USI
使用轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HH
h
[mm]
KVA28-3060-d15
KVA28
轴承可调型
圆头型
ADC12
钢
表面喷塑
61
60
30
5
31.0
30
M6
6.5
11.0
14.0
BAY6202ZZ
35
11
KVA29-3060-d17
KVA29
轴承可调型
方头型
A6061
钢
本色阳极氧化
60
60
30
5
31.0
30
M6
6.6
11.0
6.0
BAY6003ZZ
35
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表