KVA25 27 - 输送机滚轮安装座 轴承型 方头型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kva25_27.prj},{NB=KVA25-3060-d10},{CODE=KVA25},{TYPE=Bearing type, square head type},{DM=Center side},{MAT1=A6061},{MAT2=Steel},{SUR=Natural Color anodizing},{AP=3060},{DD=10},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DM
安装孔方向
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
HH1
h1
ⁿ/ₐ
UBT
使用轴承型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DDAA
da
ⁿ/ₐ
DDHH
dh
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
KVA25-3060-d10
KVA25
轴承型,方头型
中间侧
A6061
钢
本色阳极氧化
50
60
30
30
20
20
BAY6000ZZ
26
24
13
8
KVA26-3060-d10
KVA26
轴承型,方头型
中间侧
A6061
钢
黑色阳极氧化
50
60
30
30
20
20
BAY6000ZZ
26
24
13
8
KVA27-3060-d10
KVA27
轴承型,方头型
中间侧
S45C
钢
无电解镀镍
50
60
30
30
20
20
BAY6000ZZ
26
24
13
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表