KVA21 24 - 输送机滚轮安装座 轴承型 方头型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kva21_24_001.prj},{NB=KVA22-2040-d10},{CODE=KVA22},{TYPE=Bearing type/square head type},{DIR=outside},{MAT1=A6061},{MAT2=steel},{SUR=black anodized},{SPE=2040},{DD=10},{OPT=N/A},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DIR
安装孔方向
ⁿ/ₐ
MAT1
本体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
TYPE1
使用轴承型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DDAA
da
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
DDHH
dh
ⁿ/ₐ
KVA21-2040-d10
KVA21
轴承型/方头型
外侧
A6061
钢
本色阳极氧化
100
30
40
20
50
12
26
10
M4
6.0
20
80
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA22-2040-d10
KVA22
轴承型/方头型
外侧
A6061
钢
黑色阳极氧化
100
30
40
20
50
12
26
10
M4
6.0
20
80
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA23-2040-d10
KVA23
轴承型/方头型
内侧
A6061
钢
本色阳极氧化
100
30
40
20
50
12
26
10
M4
6.0
20
80
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA24-2040-d10
KVA24
轴承型/方头型
内侧
A6061
钢
黑色阳极氧化
100
30
40
20
50
12
26
10
M4
6.0
20
80
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表