KVA15 17 - 输送机滚筒安装座 侧面张紧型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kva15_17.prj},{NB=KVA15-2040-Q10},{CODE=KVA15},{TYPE=side tension},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SPE=2040},{Q=10},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
KVA15-2040-Q10
KVA15
侧面张紧型
45
S45C
无电解镀镍
110
30
40
15
75
20
50
12
25
54
20
25
40
49
5.5
9
5.5
KVA16-2040-Q10
KVA16
侧面张紧型
6061
A6061
本色阳极氧化
110
30
40
15
75
20
50
12
25
54
20
25
40
49
5.5
9
5.5
KVA17-2040-Q10
KVA17
侧面张紧型
6061
A6061
黑色阳极氧化
110
30
40
15
75
20
50
12
25
54
20
25
40
49
5.5
9
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表