KSV85 88 - 型材专用滚筒支座
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/ksv85_88.prj},{NB=KSV86-3060-D8-M4},{CODE=KSV86},{TYPE=Straight Plate type},{MAT=S45C},{SUR=Black},{AT=3060},{ATR=8},{SF=M4},{T=10},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
KSV85-3060-D8-M4
KSV85
直板型
S45C
硬铬镀
60
30
30
10
4.5
8
4.5
KSV86-3060-D8-M4
KSV86
直板型
S45C
发黑
60
30
30
10
4.5
8
4.5
KSV87-3060-D8-M4
KSV87
直板型
A6061
本色阳极氧化
60
30
30
10
4.5
8
4.5
KSV88-3060-D8-M4
KSV88
直板型
A6061
黑色阳极氧化
60
30
30
10
4.5
8
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表