您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XCD010 - Medium pressure shrinkage Rectangular spring
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xcd010.prj},{NB=XCD010-D10.5-L20},{D=10.500},{L=20},{D1=5.500},{MATERIAL=SWOSC-V},{L1=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80},{TYPE=Medium pressure shrinkage},{COMPRESSION=L*40%}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
D1
内径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
TYPE
类别代号
ⁿ/ₐ
COMPRESSION
Maximum compression
ⁿ/ₐ
XCD010-D10.5-L20
XCD010-D10.5-L20
10.500
5.500
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
XCD010-D12.5-L20
XCD010-D12.5-L20
12.500
6.500
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
XCD010-D14.5-L20
XCD010-D14.5-L20
14.500
8.500
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
XCD010-D17-L25
XCD010-D17-L25
17.000
10.500
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
XCD010-D21-L30
XCD010-D21-L30
21.000
13.500
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
XCD010-D26-L30
XCD010-D26-L30
26.000
16.500
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
XCD010-D31-L40
XCD010-D31-L40
31.000
21.000
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
XCD010-D37-L40
XCD010-D37-L40
37.000
26.000
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
XCD010-D44.5-L50
XCD010-D44.5-L50
44.500
31.000
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
XCD010-D46-L50
XCD010-D46-L50
46.000
33.000
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
XCD010-D52-L60
XCD010-D52-L60
52.000
37.000
SWOSC-V
Medium pressure shrinkage
L*40%
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表