目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
RXL-PJ-HL - 铝型材-新型护栏
伍星工业铝材配件
铝型材配件
柔性链铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/rxl/rxl_pj_hl.prj},{NB=RXL-PJ-HL-100-100(,AA)},{MODEL=RXL-PJ-HL-100},{TT=2.000},{L=100},{A=100.000},{B=10.000},{C=20.000},{D=9.200},{MAT=T5-6063/PE},{SD=100X15},{WEIGHT=1.948},{CSA=721.450},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TT
壁厚
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SD
截面尺寸
ⁿ/ₐ
WEIGHT
米重
[kg/m]
CSA
截面积
[mm^2]
RXL-PJ-HL-40-100
RXL-PJ-HL-40
2.000
40.000
10.000
20.000
9.200
T5-6063/PE
40X15
0.976
361.450
RXL-PJ-HL-60-100
RXL-PJ-HL-60
2.000
60.000
10.000
20.000
9.200
T5-6063/PE
60X15
1.300
481.450
RXL-PJ-HL-100-100
RXL-PJ-HL-100
2.000
100.000
10.000
20.000
9.200
T5-6063/PE
100X15
1.948
721.450
WX-PD-40-100
WX-PD-40
2.000
40.000
10.000
21.000
9.000
SUS304/PE
23X40
0.934
345.822
WX-PD-43-100
WX-PD-43
2.000
43.000
10.000
21.000
9.000
SUS304/PE
28X43
1.039
384.822
WX-PD-C-100
WX-PD-C
2.000
40.000
10.000
20.000
9.200
SUS304/PE
33X40
1.127
417.376
WX-PD-L40-100
WX-PD-L40
2.000
40.000
10.000
20.000
9.200
T5-6063/PE
19X40
1.095
404.058
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表