目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
LS-OBTX - 螺栓-欧标-T型螺栓M5 M6 M8 M10
伍星工业铝材配件
铝型材配件
紧固件
螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/jgz/ls/ls_obtx.prj},{NB=LS-OBTX-M8X25-30},{MODEL=LS-OBTX-M8X25-30},{A=15.500},{B=8.000},{C=8.000},{M=8.000},{E=7.500},{F=1.500},{I=25.000},{PDF=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
M
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
I
[mm]
PDF
PDF文件
ⁿ/ₐ
LS-OBTX-M5X10
LS-OBTX-M5X10
10.500
6.000
6.000
5.000
5.300
1.000
10.000
PDF
LS-OBTX-M5X12
LS-OBTX-M5X12
10.500
6.000
6.000
5.000
5.300
1.000
12.000
PDF
LS-OBTX-M5X16
LS-OBTX-M5X16
10.500
6.000
6.000
5.000
5.300
1.000
16.000
PDF
LS-OBTX-M5X20
LS-OBTX-M5X20
10.500
6.000
6.000
5.000
5.300
1.000
20.000
PDF
LS-OBTX-M6X12
LS-OBTX-M6X12
15.500
8.000
8.000
6.000
7.500
1.500
12.000
PDF
LS-OBTX-M6X16
LS-OBTX-M6X16
15.500
8.000
8.000
6.000
7.500
1.500
16.000
PDF
LS-OBTX-M6X20
LS-OBTX-M6X20
15.500
8.000
8.000
6.000
7.500
1.500
20.000
PDF
LS-OBTX-M6X25
LS-OBTX-M6X25
15.500
8.000
8.000
6.000
7.500
1.500
25.000
PDF
LS-OBTX-M8X16-30
LS-OBTX-M8X16-30
15.500
8.000
8.000
8.000
7.500
1.500
16.000
PDF
LS-OBTX-M8X20-30
LS-OBTX-M8X20-30
15.500
8.000
8.000
8.000
7.500
1.500
20.000
PDF
LS-OBTX-M8X25-30
LS-OBTX-M8X25-30
15.500
8.000
8.000
8.000
7.500
1.500
25.000
PDF
LS-OBTX-M8X16-40
LS-OBTX-M8X16-40
18.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
16.000
PDF
LS-OBTX-M8X20-40
LS-OBTX-M8X20-40
18.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
20.000
PDF
LS-OBTX-M8X25-40
LS-OBTX-M8X25-40
18.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
25.000
PDF
LS-OBTX-M8X30
LS-OBTX-M8X30
18.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
30.000
PDF
LS-OBTX-M8X35
LS-OBTX-M8X35
18.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
35.000
PDF
LS-OBTX-M8X40
LS-OBTX-M8X40
18.000
8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
40.000
PDF
LS-OBTX-M10X20
LS-OBTX-M10X20
19.000
8.500
10.000
10.000
9.500
4.000
20.000
PDF
LS-OBTX-M10X25
LS-OBTX-M10X25
19.000
8.500
10.000
10.000
9.500
4.000
25.000
PDF
LS-OBTX-M10X30
LS-OBTX-M10X30
19.000
8.500
10.000
10.000
9.500
4.000
30.000
PDF
LS-OBTX-M10X35
LS-OBTX-M10X35
19.000
8.500
10.000
10.000
9.500
4.000
35.000
PDF
LS-OBTX-M10X40
LS-OBTX-M10X40
19.000
8.500
10.000
10.000
9.500
4.000
40.000
PDF
LS-OBTX-M10X45
LS-OBTX-M10X45
19.000
8.500
10.000
10.000
9.500
4.000
45.000
PDF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表