目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
DJZC-YZ40 80 - 铝合金地脚-40-80
伍星工业铝材配件
铝型材配件
地脚组件
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/djzc/yz.prj},{NB=DJZC-YZ-4040},{MODEL=DJZC-YZ-4040},{A=127.500},{B=85},{C=120.000},{D=11.000},{E=40.500},{F=20.000},{G=44.500},{H=6.000},{I=5.500},{J=100.000},{K=82.000},{PDF=PDF},{E1=40.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
PDF
PDF文件
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
DJZC-YZ-4040
DJZC-YZ-4040
127.500
85
120.000
11.000
40.500
20.000
44.500
6.000
5.500
100.000
82.000
PDF
40.300
DJZC-YZ-4080
DJZC-YZ-4080
168.000
85
122.000
11.500
40.500
20.000
44.500
8.000
9.000
100.000
120.000
PDF
80.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表